Quelle que soit l'origine de l'eau arrivant dans votre installation, elle doit être traitée afin de présenter la qualité voulue pour chaque utilisation. La vérification de la chimie et des débits d'eau dans la chaufferie implique d'utiliser des matériaux de pointe. Et vous allez devoir le prouver en ayant les relevés et tracés nécessaires pour être en conformité avec la règlementation, à pouvoir bénéficier des garanties fabricants. Des données fiables et précises signifient avant tout être capable de recycler l'eau de manière sûre afin de faire fonctionner l'installation aussi efficacement que possible.
Le cycle de l'eau dans les centrales électriques

Mesure fiable du débit de l'eau déminéralisée
L'eau pure déionisée, déminéralisée dans le circuit eau / vapeur doit être mesurée de manière fiable et précise. Les débitmètres les plus couramment utilisés dans cette application sont des solutions de mesure par pression différentielle avec des organes déprimogènes tels que des plaque à orifice. Mais de tels systèmes de mesure basés sur la pression dérivent avec le temps et doivent être étalonnés. Des alternatives volumiques existent et peuvent offrir une meilleure performance, fournir plus d'informations et réduire les longueurs d'entrée : grâce aux technologies vortex, par ultrasons et massique thermique.
Notre expertise dans le domaine
Proline Prowirl est un débitmètre volumique qui mesure le volume directement de manière linéaire, quel que soit le débit, avec une précision de jusqu'à 0,65 %. Proline Prosonic fait appel à la technologie par ultrasons, avec des capteurs sans insertion dans de la conduite et sans pertes de charges. Il offre une précision allant jusqu'à 0,3 % et ne nécessite que peut de longueurs droites d'installation. Proline t-mass T est l'option la plus efficiente. Il offre une grande dynamique de mesure, une faible perte de charge et une précision de jusqu'à 5 %.
- Tous les débitmètres présentent la technologie Heartbeat pour le diagnostic, la surveillance et la vérification
- Intégration parfaite avec les protocoles les plus courants sur le marché
- Facteur d'étalonnage garantie à vie

Analyse fiable de la silice – pour traitement des condensats
Afin de produire une eau avec une teneur en silices aussi faible que possible afin d'éviter les temps d'arrêt imprévus, vous devez être en mesure de détecter et de mesurer avec précision cette teneur. Les silicates sont très solubles dans l'eau et une fois dans la turbine, ils forment des dépôts sur les surfaces, ce qui empêche le transfert de chaleur et réduit ainsi l'efficacité générale. Afin de produit une eau avec une teneur en silicates aussi faible que possible afin d'éviter les temps d'arrêt imprévus, vous devez être en mesure de détecter et de mesurer avec précision les silicates.
Notre expertise dans le domaine
L'analyseur de silice Liquiline System CA80SI est un système colorimétrique pour la surveillance de l'eau d'alimentaire de la chaudière, de la vapeur, des condensats et des échangeurs d'ions. Avec jusqu'à six canaux, vous pouvez prélevez des échantillons à tous les points de process nécessaires. Jusqu'à 4 capteurs numériques Memosens peuvent être connectés et l'analyseur peut ainsi devenir une station de mesure complète. Il peut être intégré dans tous les systèmes de contrôle de process courants.
- Diagnostic avancé et accès à distance pour une résolution rapide des erreurs
- Faible consommation de produits chimiques
- Conçu pour réduire au minimum la maintenance et les temps d'arrêt

Analyse optimisée de la conductivité dans les installations de dessalement
Des eaux de diverses qualités et locales sont utilisées pour la production énergétique. La conductivité est une mesure importante de la salinité et de la qualité de l'eau. En connaissant la conductivité suffisamment tôt, vous pouvez décider où et comment utiliser l'eau et quelle quantité dessaler. Évitez les effets de l'humidité, la corrosion dans les ambiances salines grâce à la transmission numérique sans contact des données.
Notre expertise dans le domaine
Condumax CLS15D, Indumax CLS50D et Memosens CLS82D sont des capteurs numériques pour une mesure fiable et précise de la conductivité, même en zone à risque. Conçus pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, les capteurs résistent à la corrosion et à l'humidité. Ils utilisent la technologie de capteur numérique Memosens, ce qui signifie que les capteurs stockent les données de mesure et enregistrent en plus les informations sur leur propre état, ce qui facilite la maintenance prédictive. Memosens permet également l'étalonnage en laboratoire.
- Excellente répétabilité pour une cartographie précise des process
- La gamme de mesure peut être définie avec précision selon les besoins de l'installation
- Économisez en programmant la maintenance à l'aide de la technologie Heartbeat

Mesure fiable du pH dans les tours de refroidissement
Afin de protéger vos tours de refroidissement, vous devez maintenir la valeur pH de l'eau de refroidissement sous contrôle pour éviter la corrosion et l'apparition de rouille. Maintenir la valeur pH à la valeur minimale de corrosion de l'installation à l'aide d'un système de contrôle acide ou caustique résout le problème. Cependant, l'eau de la tour de refroidissement est nébulisée et peut pénètrer à chaque point de raccordement avec un câblage et provoquer des changements progressifs des valeurs mesurées.
Notre expertise dans le domaine
Avec le capteur Memosens, tout cela est terminé : il ne présente aucune pièce métallique et est parfaitement étanche. Il est fiable à 100 % et réalise la transmission de données numériques via un connecteur à baïonnette inductif et sans corrosion. Le capteur est facilement installé, en commençant par un montage en immersion dans le puisard de la tour de refroidissement et jusqu'au montage dans l'orifice d'écoulement dans des conduites plastiques renforcées de fibres de verre.
- Évitez les effets de l'humidité, la corrosion et les ponts de sel grâce à la transmission numérique sans contact des données
- Fiabilité à 100 % : transmission de données numériques via un connecteur à baïonnette inductif et sans corrosion, conformément aux exigences en termes de compatibilité électromagnétique
- Planifiez la maintenance avec des capteurs pré-étalonnés ‘plug & play’, ne nécessitant pas d'être remplacés par des spécialistes

Mesure précise et sans entretien de l'alimentation en eau
Lorsqu'une eau supplémentaire est nécessaire dans le système de refroidissement de la centrale électrique, ou pour l'eau d'alimentation dans le circuit vapeur, vous avez besoin d'un débitmètre fiable pouvant traiter toutes les sources d'eau : rivières, puits, mers ou un autre point de la centrale électrique. Le débitmètre doit être autonettoyant afin de réaliser en continu des mesures précises, et doit être en mesure de traiter de grands volumes d'eau contenant de nombreuses impuretés.
Notre expertise dans le domaine
Le débitmètre électromagnétique compact Proline Promag est conçu spécialement pour une utilisation en eau brute et est disponible en différentes tailles allant de 0,08 pouce à 90 pouces (2 mm à 2400 mm). Facile à utiliser et à configurer, avec sorties impulsion, analogiques et relais, il fonctionne sans difficulté dans les conduites d'écoulement principales.
- Mise en service à distance et vérification aisée à l'aide de la technologie Heartbeat – aucun besoin de sortir l'appareil
- Le circuit auto-nettoyant de nettoyage des électrodes empêche les dépôts sur les électrodes
- Mesure sans longueurs d'entrée et de sortie ou sans perte de pression dans la ligne
- Versions à ultrasons à fixation disponibles : installation en cours de process

Réutilisation de l'eau de process pour réduire les coûts et la consommation
L'eau peut être rare ou avoir à être transportée sur place, et l'élimination des eaux usées est un autre casse-tête coûteux. Le meilleur moyen d'améliorer le coût et les performances environnementales de votre installation est de traiter les eaux usées et de les réutiliser en eau de refroidissement, de process et d'alimentation de la chaudière. Il est important de garantir qu'une eau traitée d'excellente qualité est renvoyée dans vos process de production énergétique, et vous devez donc avoir une confiance absolue dans la précision de vos appareils de contrôle et de mesure.
Notre expertise dans le domaine
Vous pouvez avoir une confiance aveugle dans la Liquiline gamme de transmetteurs, analyseurs et échantillonneurs ; ces appareils offrent les possibilités d'un fonctionnement entièrement automatique, sont capables de se surveiller seuls (à l'aide de la technologie Heartbeat ) et sont faciles d'entretien. Équipés de la technologie numérique Memosens, la gamme de produits est conçue pour le contrôle et l'analyse de toutes les étapes de traitement de l'eau, vous permet de réduire votre impact environnemental et votre empreinte de CO2 et contribue à votre croissance verte à faible émission de carbone.
- La plateforme Memosens/Liquiline peut stocker tous les paramètres de qualité avec Memobase, offrant ainsi un suivi numérique afin de répondre aux exigences environnementales
- Tous les capteurs utilisent la même plateforme Memosens/Liquiline, ce qui réduit fortement les coûts d'investissement
- La plateforme Memosens/Liquiline utilise la même interface utilisateur (IHM) et des pièces détachées identiques, ce qui permet une utilisation facile et similaire
Avantages
Grâce à notre vaste expérience notamment dans les secteurs de l'électricité, de l'énergie et de l'eau, nous sommes experts dans le traitement de l'eau pour la production d'électricité. Des eaux de process aux eaux usées, Endress+Hauser offre une gamme étendue d'instruments et de solutions sur mesure pour contrôler la chimie des eaux dans votre centrale électrique. Les technologies de capteurs modernes telles que Memosens permettent de surveiller vos process de manière encore plus fiable, tout en économisant de l'argent et du temps.
Chiffres clés
> 65
années d'expérience dans le secteur de l'ingénierie des process industriels
Chiffres clés
> 8 000
brevets et demandes de brevet
Chiffres clés
40%
de longévité accrue des capteurs numériques Memosens
Comment nous pouvons vous aider
Lectures numériques, stockage des données, journaux – avec les outils numériques, prouver la conformité et les garanties des instruments devient bien plus simple. Nos capteurs et outils de mesure couvrent tous les besoins de l'installation et génèrent des données qui vous facilitent la vie et celle de vos partenaires de laboratoire. Ils se contrôlent et se nettoient d'eux-mêmes, nécessitent peu de maintenance et vous alertent lorsqu'ils doivent être remplacés. Du plus petit capteur au panneau d'analyse, nous vous apportons une solution numérique complète pour la surveillance de l'eau.
- Mesure fiable de débit et d'analyse de l'eau pour une chimie des eaux optimisée
- Augmentation de la disponibilité de l'installation grâce à la maintenance prédictive
- La transmission numérique et sans contact des données évite les erreurs de mesure dues à l'humidité, la corrosion dans les ambiances salines