Données clés
-
Erreur de mesure max.
±5 % P.E.
-
Gamme de mesure
226 à 14 100 000 l/h (60 à 3 730 000 gal/h)
(sous les conditions de référence) -
Gamme de température du produit
–20 à +100 °C (–4 à +212 °F)
Compatible SIP : 130 °C (266 °F) pendant max. 1 heure -
Pression de process max.
PN 40
-
Matériaux en contact avec le produit
Capteur : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Domaine d'application
Le t-mass T 150 est le premier débitmètre massique thermique Endress+Hauser pour la mesure de liquides. Le t-mass T 150 est conçu principalement pour les applications sur l'eau. La mesure étant indépendante de la conductivité électrique du fluide, il peut être utilisé pour la surveillance et l'analyse de la tendance d'un grand nombre de liquides aqueux ou non aqueux. Les réglages spécifiques à l'utilisateur sont sauvegardés dans l'afficheur et peuvent être transférés d'un appareil à un autre via l'afficheur.
Ce principe de mesure se caractérise par une dynamique de mesure élevée et une mesure directe du débit massique
Dédié à la surveillance de liquides conducteurs ou non conducteurs.
Caractéristiques du produit
Version à insertion pour diamètre nominal DN 40 à 1000 (1 1/2 à 40")
Capteur en version standard ou hygiénique
Compatible SEP jusqu'à 130 °C (266 °F)
Appareil en version compacte avec alimentation DC 24 V
4-20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien
Transmetteur compact et robuste
Avantages
Dédié à la surveillance de liquides conducteurs ou non conducteurs
Sécurité de process élevée – bonnes répétabilité et linéarité grâce à la compensation de température intégrée
Mesure économique – installation aisée, perte de charge négligeable et absence de maintenance
Mesure de débit fiable – mesure multivariable
Mise en service rapide et efficace – guidée par menus de configuration
Disponibilité élevée de l'installation – autodiagnostic et surveillance des erreurs
Récupération automatique des données pour la maintenance
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Proline t-mass T 150 Information technique
Version française - 12/2013
Débitmètre massique thermique
EN FR 18/12/201316/12/2013Langue:
French
Version:
16/12/2013
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01127DFR_0113.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline t-mass T 150 HART Manuel de mise en service
Version française - 12/2013
Débitmètre massique thermique
EN FR 18/12/201316/12/2013Langue:
French
Version:
16/12/2013
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA01260DFR_0113.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline t-mass T 150 Information technique
Débitmètre massique thermique
EN FR 18/12/201316/12/2013Langue:
French
Version:
16/12/2013
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01127DFR_0113.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline t-mass T 150 HART Manuel de mise en service
Débitmètre massique thermique
EN FR 18/12/201316/12/2013Langue:
French
Version:
16/12/2013
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA01260DFR_0113.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline t-mass T 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN FR 04/04/2016Langue:
Anglais
Version:
04/04/2016
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
GP01032DEN_0115.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline t-mass T 150 Instructions condensées
Débitmètre massique thermique
EN FR 18/12/201316/12/2013Langue:
French
Version:
16/12/2013
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01155DFR_0113.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN FR 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Langue:
Anglais
Version:
01/09/2017
Taille du fichier:
562.2 KB
Nom du fichier:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN FR 01/03/201828/11/201325/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
139.5 KB
Nom du fichier:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN FR 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
539.9 KB
Nom du fichier:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Hot tap
t-mass T 150
EN FR 01/04/202201/06/201715/05/2014Langue:
Anglais
Version:
01/04/2022
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
EA01105DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN FR 03/03/202015/02/2019Langue:
Anglais
Version:
03/03/2020
Taille du fichier:
406.9 KB
Nom du fichier:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Safety chain Installation Instructions
t-mass T 150
EN FR 01/10/201816/05/2014Langue:
Anglais
Version:
01/10/2018
Taille du fichier:
283.7 KB
Nom du fichier:
EA01106DA2_0218.pdf
-