Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 500 µg/l (ppb)
50 à 5000 µg/l (ppb) -
Température de process
5 à 45 °C (41 à 113 °F)
-
Pression de process
1 à 5 bar (14.5 à 72.5 psi)
-
Méthode de mesure
Conforme au principe de mesure colorimétrique standard - méthode au bleu hétéropoly
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80SI délivre une analyse en ligne précise de la silice et vous aide à protéger les équipements de votre installation des dépôts entartrants, ce qui assure une performance optimale des turbines et des échangeurs d'ions. Sa combinaison unique de pompes péristaltiques et de pompes à seringues haute précision permet un fonctionnement extrêmement fiable et une faible maintenance. L'analyseur de silice propose un diagnostic étendu et peut être adapté facilement en ajoutant jusqu'à 6 voies et en connectant jusqu'à 4 capteurs Memosens.
L'analyseur de silice CA80SI surveille les traces de silice dans les unités de production d'énergie et les utilités :
Indication de la pureté de l'eau d'alimentation de chaudière et de la vapeur
Avertissement précoce en cas de fuites du condenseur
Avertissement précoce de l'épuisement des échangeurs d'ions
Avantages
Protection d'équipements coûteux dans la production d'énergie : L'analyseur de silice surveille les traces de silice dans les circuits eau-vapeur afin d'éviter les dépôts entartrants sur les surfaces des équipements.
La détection en ligne précoce des concentrations de silice critiques assure une performance efficace des installations et optimise la maintenance et les cycles de purge par des contre-mesures précoces.
La méthode standard au bleu hétéropoly permet une comparaison directe avec les résultats de laboratoire.
Meilleure fiabilité : La combinaison unique de pompes péristaltiques et de pompes à seringues de haute précision assure un fonctionnement stable et une faible maintenance.
Optimisation de l'investissement : La possibilité d'ajouter jusqu'à 6 voies d'échantillonnage permet de répondre à tout moment à l'évolution des besoins du process, et le raccordement de capteurs Memosens permet une mise à niveau simple vers une station de mesure complète.
Intégration facile aux systèmes numériques de contrôle-commande grâce aux bus de terrain numériques comme Modbus, EtherNet/IP ou PROFIBUS.
Le diagnostic étendu et l'accès à distance via un serveur web permettent de remédier facilement aux erreurs.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80SI
Version française - 05/2024
Analyseur colorimétrique pour la silice
EN FR 23/05/202430/11/202231/03/202231/05/202114/02/2020Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01315CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80SI
Analyseur colorimétrique pour la silice
EN FR 23/05/202430/11/202231/03/202231/05/202114/02/2020Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01315CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80SI
Analyseur colorimétrique pour la silice
EN FR 23/05/202430/11/202231/03/202231/05/202131/01/2021Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
BA01650CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80SI
Analyseur colorimétrique pour la silice
EN FR 31/05/202131/01/202116/12/201921/11/2018Langue:
French
Version:
31/01/2021
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
KA01281CFR_0321.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN FR 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN FR 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Langue:
Anglais
Version:
31/05/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN FR 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
SD01293CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN FR 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Langue:
Anglais
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
102.9 KB
Nom du fichier:
SD00166CEN_0620.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CY80SI for Liquiline System CA80SI Mixing of the reagent Special Documentation
Mixing of the reagent
EN FR 10/12/201811/07/2018Langue:
Anglais
Version:
10/12/2018
Taille du fichier:
88.5 KB
Nom du fichier:
SD02282CEN_0218.pdf
-