Données clés
-
Gamme de mesure
0,1 à 9999 µg/l (ppb) Na
-
Température de process
10 à 40 °C
(50 à 104 °F) -
Pression de process
1 à 5 bar (abs)
14.5 à 72.5 psi
Domaine d'application
Protégez vos circuits de vapeur d'eau et vos échangeurs d'ions avec l'analyseur de sodium CA76NA ! Une augmentation de la concentration en sodium dans l'eau ultrapure ou l'eau d'alimentation de chaudière indique la présence d'impuretés dissoutes indésirables. Cela peut entraîner de sérieux dommages et, par conséquent, des réparations coûteuses. Le CA76NA permet une surveillance en ligne très précise de la qualité de l'eau et une détection rapide des événements critiques.L'analyseur de sodium vous aide à maintenir votre centrale électrique en état de fonctionnement grâce à une maintenance préventive efficace.
L'analyseur de sodium CA76NA surveille les faibles concentrations de sodium dans les centrales électriques et les utilités :
Indication de la pureté de l'eau et de la vapeur utilisées dans les chaudières et les turbines.
Avertissement précoce en cas de fuites du condenseur ou de dysfonctionnement des échangeurs d'ions.
Contrôle de la qualité de l'eau entrant dans les centrales électriques qui utilisent les usines de dessalement comme source d'alimentation en eau.
Avantages
Protection des équipements coûteux de votre installation dans la centrale électrique : l'analyseur de sodium CA76NA mesure les faibles concentrations de sodium dans les circuits de vapeur d'eau et détecte les pollutions croisées et les impuretés dans votre centrale électrique.
Détection précoce des fuites de condenseur via la mesure de sodium en ligne après la pompe d'extraction de condensats.
Coûts d'exploitation réduits grâce à la faible consommation de réactif DIPA et de solution standard.
Mesure précise : Electrode de pH de référence séparée pour une compensation précise de la température et un ajustage optimisé de la valeur de pH.
Coûts d'investissement optimisés : Un analyseur pour six voies d'échantillon maximum.
Adaptation parfaite au process : Sélection individuelle de voies d'échantillon et intervalles de mesure librement réglables.
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
CA76NA
Analyseur de sodium
EN FR 13/07/202231/05/201918/08/201723/05/2017Langue:
French
Version:
13/07/2022
Taille du fichier:
734 KB
Nom du fichier:
TI01339CFR_0422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
CA76NA
Analyseur de sodium
EN FR 08/08/202216/01/202018/08/201723/05/2017Langue:
French
Version:
08/08/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA01706CFR_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
CA76NA
Analyseur de sodium
EN FR 11/07/202230/11/201918/08/201723/05/2017Langue:
French
Version:
11/07/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01305CFR_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA76NA
Electrodes for installation in the analyzer
EN FR 23/09/202218/08/201723/05/2017Langue:
Anglais
Version:
23/09/2022
Taille du fichier:
387.6 KB
Nom du fichier:
EA01213CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA76NA
Starter kit
EN FR 23/09/202223/05/2017Langue:
Anglais
Version:
23/09/2022
Taille du fichier:
505.2 KB
Nom du fichier:
EA01214CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
71535319 (Hungary)
Standard solution Na+ 5100ppb
Langue:
Hongrois
Version:
26/01/2024
Taille du fichier:
126 KB
Nom du fichier:
MSDS_71535319_(H).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
71535319 (Greece)
Standard solution Na+ 5100ppb
Langue:
Grec
Version:
26/01/2024
Taille du fichier:
196.1 KB
Nom du fichier:
MSDS_71535319_(GR).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
71535319 (Spain)
Standard solution Na+ 5100ppb
Langue:
Espagnol
Version:
26/01/2024
Taille du fichier:
41 KB
Nom du fichier:
MSDS_71535319_(E).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
71535319 (Denmark)
Standard solution Na+ 5100ppb
Langue:
Danois
Version:
26/01/2024
Taille du fichier:
40.4 KB
Nom du fichier:
MSDS_71535319_(DK).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
71535319 (Lithuania)
Standard solution Na+ 5100ppb
Langue:
Lithuanian
Version:
26/01/2024
Taille du fichier:
219.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_71535319_(LT).pdf
-