Le Liquiline CM444 est un transmetteur de pointe pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, le chlore, la turbidité, le voile de boue, le CAS, les nitrates et de nombreux autres paramètres.
Les transmetteurs Liquiline avec Heartbeat Technology permettent un accompagnement dans la maintenance, une vérification simple et une optimisation de votre point de mesure.
Restez flexible avec le transmetteur LiquilineCM444 : sa conception modulaire vous permet d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités à tout moment (par ex. bus de terrain numériques, nombre de voies, relais, etc.).
Le Liquiline CM444 est un transmetteur de pointe pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, le chlore, la turbidité, le voile de boue, le CAS, les nitrates et de nombreux autres paramètres.
Données clés
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Le transmetteur Liquiline CM444 vous permet de raccorder jusqu'à 4 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une extensibilité flexible et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
Le Liquiline CM444 est adapté pour toutes les industries et leurs utilités, telles que :
Industrie agroalimentaire
Sciences de la vie
Électricité et énergie
Eau et eaux usées
Chimie
Marine
Il offre les protocoles et interfaces de communication suivants :
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Serveur web
Le transmetteur peut être complété par un module dont les agréments de protection antidéflagrante, tels que IECEx, ATEX et CSA, permettent le raccordement de capteurs installés dans des zones Ex.
Avantages
Grande simplicité : Un transmetteur pour tous les paramètres et toutes les applications, interface utilisateur intuitive, reconnaissance automatique des capteurs, plug & play avec les capteurs préétalonnés Memosens.
Grande flexibilité : Les modules universels pour tous les paramètres réduisent le stock de pièce de rechange et permettent une extension facile à 8 voies simultanées.
Intégration système simple : Notre portfolio unique de standards de communication s'adapte à tous les systèmes numériques de contrôle commande (SNCC).
Mise en service simple et sûre : La sauvegarde de la configuration sur une carte SD permet une configuration rapide sur des installations dupliquées.
Commande de process à distance : Serveur web intégré permettant à l'opérateur de visualiser à distance les données de diagnostic, de réaliser des configurations ou d'accéder aux paramètres de l'appareil avec n'importe quel navigateur web - même via un smartphone.
Meilleure disponibilité, coûts réduits : Heartbeat Technology permet un accompagnement dans la maintenance, une vérification simple de l'ensemble du point de mesure et une aide à l'optimisation.
Connectivité de l'entraînement : Le Liquiline Edge CYY7 transfère les données de processus à Netilion, indépendamment du bus de terrain. Cela permet une vue d'ensemble à distance et l'utilisation de services IIoT. Il est disponible dans les nouveaux produits ou en tant que mise à niveau des plateformes Liquiline installées.
Combinaison de platines prêtes à l'emploi pour la mesure des paramètres principaux de l'eau potable comme le pH, la conductivité, la turbidité et le chlore libre
Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0.
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Utiliser l'eau de mer pour la chasse d'eau peut économiser une grande quantité d'eau potable. Afin d'assurer une alimentation constante en eau, les capteurs utilisés doivent être fiables afin de répondre aux Objectifs de Qualité de l'Eau (OQE).
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
Un haut niveau d'automatisation combiné à un savoir-faire d'expert assurent une production ultra efficace des différentes versions de ces dispositifs. Nous pouvons personnaliser votre appareil pour répondre exactement à vos besoins.
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité 4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non-Ex
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
Indice de protection
IP66 / IP 67
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
Principe de mesure
Capteur redox
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité 4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Applications non Ex
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
Indice de protection
IP66 / IP 67
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
Principe de mesure
Conductif
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité 4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Applications non Ex
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
Indice de protection
IP66 / IP 67
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité 4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Toutes les applications non-Ex
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
Principe de mesure
Chlore libre
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité 4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Applications non Ex
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité 4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Applications non Ex
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
Indice de protection
IP66 / IP 67
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
Principe de mesure
Capteur ultrasonique
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité 4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Applications non Ex
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Matériau
Boîtier base : PC-FR Boîtier joint : EPDM
Dimensions
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
Indice de protection
IP66 / IP 67
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
Principe de mesure
Potentiométrique / ISE
Caractéristique
Boîtier plastique robuste Applications non Ex
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
Application
Transmetteur 4 fils modulaire Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité 4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment Plug and play pour modules et capteurs
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme, 4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens 2x entrée 0/4 à 20mA en option 2 à 4x entrée numérique en option
Combinaison de platines prêtes à l'emploi pour la mesure des paramètres principaux de l'eau potable comme le pH, la conductivité, la turbidité et le chlore libre
Combinaison de platines prêtes à l'emploi pour la mesure des paramètres principaux de l'eau potable comme le pH, la conductivité, la turbidité et le chlore libre
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .