Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 14 pH
-
Température de process
0 à 110 °C (32 à 230 °F)
-
Pression de process
0.8 à 14 bar (11.6 à 203 psi) absolu
Domaine d'application
Memosens CPS91E est équipé de la technologie numérique Memosens 2.0, qui offre une capacité de stockage des données plus élevée pour la maintenance prédictive et IIoT. Le capteur présente un orifice en guise de diaphragme qui empêche la contamination et assure une mesure parfaitement fiable dans les milieux fibreux ou ayant une forte teneur en matières en suspension comme les dispersions, les précipitations ou les émulsions. Memosens CPS91E est parfaitement résistant à l'humidité et peut être pré-étalonné en laboratoire, ce qui facilite son utilisation et améliore l'intégrité du process.
Process chimiques
Industrie du papier et de la pâte à papier
Milieux chargés et matières en suspension
- Dispersions
- Précipitations
- Emulsions
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO pour une utilisation en zone explosible, zones 0, 1 et 2.
Avantages
Mesure fiable dans les milieux fortement chargés : l'orifice en guide de diaphragme ne peut pas être bloqué par des fibres ou matières en suspension.
Insensible aux fluctuations de pression et de température : grâce à l'orifice, aucune diffusion ne peut s'accumuler à la jonction.
Le remplissage de gel stabilisé permet une maintenance faible et une longue durée de vie.
Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
La transmission de signal inductive sans contact élimine les perturbations causées par l'humidité ou la corrosion, pour une sécurité maximale du process.
L'étalonnage en laboratoire et le remplacement rapide du capteur en cours de process augmentent la disponibilité et réduisent les coûts opérationnels.
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS91E
Capteur de pH pour les milieux fortement chargés
EN FR 13/10/2020Langue:
French
Version:
13/10/2020
Taille du fichier:
833.9 KB
Nom du fichier:
TI01497CFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH CPSx1E, CPFx1E Capteurs de redox CPSx2E, CPFx2E
Mesure de pH et de redox
EN FR 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Langue:
French
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA01988CFR_0421.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 07/09/202105/08/2020Langue:
Anglais
Version:
07/09/2021
Taille du fichier:
529.3 KB
Nom du fichier:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox Memosens
Mesure de pH et de redox
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 23/04/202118/02/202103/07/2020Langue:
French
Version:
23/04/2021
Taille du fichier:
893.5 KB
Nom du fichier:
XA01991CFR_0321.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1GEx ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
26/11/2021
Taille du fichier:
684.7 KB
Nom du fichier:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 26/01/2022Langue:
Anglais
Version:
26/01/2022
Taille du fichier:
424.3 KB
Nom du fichier:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 22/04/202131/07/2020Langue:
Anglais
Version:
22/04/2021
Taille du fichier:
505.2 KB
Nom du fichier:
XA02082CEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox Memosens
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Conseils de sécuritéEN FR 01/12/202215/02/202220/08/2020Langue:
French
Version:
01/12/2022
Taille du fichier:
860.6 KB
Nom du fichier:
XA02235CFR_0422-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
425.6 KB
Nom du fichier:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 22/04/202115/10/2020Langue:
Anglais
Version:
22/04/2021
Taille du fichier:
491.8 KB
Nom du fichier:
XA02244CEN_0221.pdf
-