Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Point de mesure du pH avec capteur en verre pour les applications dans le domaine des eaux usées

Point de mesure du pH des eaux usées avec capteur en verre

Poste de mesure du pH préconfiguré avec capteur en verre Memosens 2.0 pour un contrôle et une gestion plus rapides des process

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Capteur de pH numérique
Memosens CPS11E

Memosens CPS11E est le capteur numérique polyvalent pour des process stables. Il est fiable même dans les plages de pH extrêmes ou en zone explosible. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur de pH résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui augmente la sécurité du process et simplifie les opérations. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, Memosens CPS11E offre le meilleur rapport qualité-prix.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Surveillance sur le long terme et contrôle de limite dans les process avec des conditions stables
    Traitement de l'eau et des eaux usées

  • Caractéristique

    Electrode pH numérique pour les applications process et en environnement avec une jonction annulaire anticolmatage en PTFE et capteur de température intégré

  • Gamme de mesure

    Application A
    • pH: 1 à 12
    Application B
    • pH: 0 à 14
    Application F
    • pH: 0 à 10

  • Principe de mesure

    Electrode avec remplissage gel compact et diaphragme annulaire en PTFE

  • Design

    Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
    Technologie gel avancée

  • Matériau

    Tige capteur: Verre process
    Membrane de verre pH : Type A, B, F
    Elément de Référence: Ag/AgCl
    Diaphragme: Jonction annulaire PTFE , stérilisable
    Joint torique: FKM
    Raccordement : PPS renforcé avec fibres de verre

  • Dimensions

    Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
    Longueurs de tige: 120, 225, 360 et 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 et 16.73 inch)

  • Température de process

    Application A: –15 à 80 °C (5 à 176 °F)
    Application B: 0 à 135 °C (32 à 275 °F)
    Application F: 0 à 70 °C (32 à 158 °F)

  • Pression de process

    Applications A et B:
    0.8 à 17 bar (11.6 à 246.5 psi) absolu
    Application F:
    0.8 à 7 bar (11.6 à 101.5 psi) absolu

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)

  • Raccordement

    Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Certifications additionnelles

Câble de mesure numérique
CYK10

Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Gamme de mesure

    Câble à haute impédance pas nécessaire

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Pression de process

    max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25...135 °C (-13...277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442

Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Lumière alternée à 4 faisceaux

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Capteur ultrasonique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Mesure par fluorescence

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

Support de sonde modulaire
Flexdip CYH112

Le support Flexdip CYH112 est un système modulaire pour les capteurs sur bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de fixation (sol, mur, garde-corps). De plus, il est adapté à tous les types de montage de capteur (avec chaîne, en immersion fixe ou en suspension libre). Le support peut être transformé ou modifié à tout moment. Le Flexdip CYH112 vous offre une flexibilité exceptionnelle et permet de monter votre capteur à un point précis.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Chlore total

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYH112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Matériau

    Conduite principale, tube transversal : inox 1.4404
    Chaîne : PA ou inox 1.4401

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Le support CYH112 fonctionne pour presque tous les types de fixation :
    Fixation au sol, au mur ou directement sur rail

  • Température de process

    -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

Support à immersion
Flexdip CYA112

Flexdip CYA112 est un support modulaire pour l'immersion de capteurs en bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de montage de capteur (avec chaîne, fixe ou en suspension libre) et dispose d'une fermeture rapide pour une installation sûre et rapide des capteurs Memosens ou à câble surmoulé. Le support vous offre une flexibilité exceptionnelle et vous permet de configurer de façon optimale votre capteur à moindre coût.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre du tube à immersion : 40 mm (1.57")
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5")

  • Température de process

    0...60 °C (32...140 °F)

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Chlore total

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

Capot de protection CYY101

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Capteur optique

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Principe de mesure

    Ozone

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Principe de mesure

    Conductif

Solutions tampons
CPY20

Les solutions tampons CPY20 de haute qualité garantissent un étalonnage du pH de très haute précision. Elles sont produites et mises en bouteille dans le laboratoire de production et testées dans le laboratoire d'étalonnage. Ces essais sont réalisés avec un sous-échantillon conformément à la norme ISO 17025. Les solutions tampons sont spécifiées avec une incertitude de mesure élargie de +/-0,02 pH (> pH 10 : +/-0,05 pH). Les solutions tampons contiennent uniquement des conservateurs listés FDA. A l'aide des solutions CPY20, vous obtiendrez des valeurs correctes et fiables.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Solution tampon pH pour étalonner tous les capteurs de pH

  • Caractéristique

    Précision 0,02 pH selon GUM
    Buffer supérieur pH 10 précision 0,05 pH selon GUM

  • Gamme de mesure

    pH 2.0
    pH 4.0
    pH 7.0
    pH 9.0
    pH 9.2
    pH 10.0
    pH 12.0

  • Design

    Les différentes solutions tampons sont colorées pour éviter le mélange des tampons.
    pH 4.0 --> rouge
    pH 7.0 --> vert
    pH 9.2 --> bleu

  • Dimensions

    Disponible dans différentes unités de volume :
    5000 ml pour utilisation dans le système Liquiline Control CDC90
    1000 ml /250 ml
    18 ml pour usage unique.

Solutions tampons
CPY20

Les solutions tampons CPY20 de haute qualité garantissent un étalonnage du pH de très haute précision. Elles sont produites et mises en bouteille dans le laboratoire de production et testées dans le laboratoire d'étalonnage. Ces essais sont réalisés avec un sous-échantillon conformément à la norme ISO 17025. Les solutions tampons sont spécifiées avec une incertitude de mesure élargie de +/-0,02 pH (> pH 10 : +/-0,05 pH). Les solutions tampons contiennent uniquement des conservateurs listés FDA. A l'aide des solutions CPY20, vous obtiendrez des valeurs correctes et fiables.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Solution tampon pH pour étalonner tous les capteurs de pH

  • Caractéristique

    Précision 0,02 pH selon GUM
    Buffer supérieur pH 10 précision 0,05 pH selon GUM

  • Gamme de mesure

    pH 2.0
    pH 4.0
    pH 7.0
    pH 9.0
    pH 9.2
    pH 10.0
    pH 12.0

  • Design

    Les différentes solutions tampons sont colorées pour éviter le mélange des tampons.
    pH 4.0 --> rouge
    pH 7.0 --> vert
    pH 9.2 --> bleu

  • Dimensions

    Disponible dans différentes unités de volume :
    5000 ml pour utilisation dans le système Liquiline Control CDC90
    1000 ml /250 ml
    18 ml pour usage unique.