
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,1 %
Débit volumique (liquide) : ±0,1 %
Débit massique (gaz) : ±0,5 %
Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 1000 kg/h (0 à 37 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–50 à +205 °C (–58 à +401 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Cubemass C est le capteur idéal pour la mesure de très faibles débits sur skids, bancs d'essai et robotique industrielle. Sa précision n'est compromise ni par une pression élevée ni par des conditions d'écoulement alternées. Le transmetteur ultracompact offre compacité et pleine fonctionnalité et permet une intégration système simple. Heartbeat Technology permet la fiabilité de mesure et la conformité de vérification.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Mesure précise de très faibles débits de liquides et gaz.
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 1 à 6 (1/24 à 1/4")
Pression du process jusqu'à 400 bar (5800 psi)
Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Connecteur enfichable préconfiguré
Affichage sur site disponible
Avantages
Faible encombrement – pleine fonctionnalité sur une surface réduite
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Adapté aux skids – capteur léger
Transmetteur compact – pleine fonctionnalité et faible encombrement
Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFINET
Version anglaise - 06/2020
Coriolis flowmeter
EN FR 01/06/202001/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/06/2020
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA01425DEN_0220.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Cubemass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Version anglaise - 12/2015
Coriolis flowmeter
EN FR 01/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01067DEN_0115.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Cubemass C 100 Information technique
Débitmètre Coriolis
Le capteur ultracompact pour de très faibles débits avec un transmetteur
ultracompactEN FR 01/06/202001/12/201511/06/201401/06/201419/09/2013Langue:
French
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI01105DFR_0415.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN FR 01/06/202001/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/06/2020
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA01425DEN_0220.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Cubemass C 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN FR 01/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/04/2013
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA01178DEN_0113.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN FR 01/06/202031/12/201419/09/2013Langue:
Anglais
Version:
01/06/2020
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA01247DEN_0320.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Cubemass C 100 HART Manuel de mise en service
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/06/202011/06/201401/04/2013Langue:
French
Version:
01/04/2013
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
BA01188DFR_0214.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Cubemass C 100 Ethernet/IP
Coriolis flowmeter
EN FR 01/06/202031/12/201401/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/06/2020
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
BA01183DEN_0320.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Cubemass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 23/12/2015Langue:
Anglais
Version:
23/12/2015
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01066DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Cubemass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01064DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Cubemass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01067DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Cubemass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
GP01063DEN_0115.pdf
-