
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Gamme de mesure
4 dm³/min à 9600 m³/h (1 à 44 000 gal/min)
-
Gamme de température du produit
–10 à +110 °C (+14 à +230 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 150, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement : PTFE
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale
Domaine d'application
Le capteur éprouvé pour la mesure économique des liquides conducteurs, Promag E, est utilisé dans diverses applications de base dans l'indutrie chimique et l'industrie de process. Le transmetteur ultracompact offre une pleine fonctionnalité sur une surface réduite et permet une intégration système simple, ce qui fait du Promag E 100 le choix idéal pour les fabricants de skids, les équipementiers et les intégrateurs. Heartbeat Technology permet la conformité et la sécurité de process à tout moment.
Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité
Parfaitement adapté aux applications standard dans l'industrie chimique et l'industrie des process.
Caractéristiques du produit
Diamètre nominal : max. DN 600 (24")
Agréments Ex pour Zone 2
Revêtement en PTFE
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Affichage sur site disponible
Avantages
Capteur économique - la solution idéale pour les applications simples
Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite
Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing the Electronics Module Installation Instructions
Version anglaise - 07/2019
Promag 100
EN FR 01/07/201905/06/201706/01/201624/06/2013Langue:
Anglais
Version:
01/07/2019
Taille du fichier:
567.1 KB
Nom du fichier:
EA01053DA2_0419.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag E 100 Information technique
Version française - 10/2017
Débitmètre électromagnétique Le débitmètre économique avec transmetteur ultracompact
EN FR 01/10/201701/12/201502/06/201401/06/2014Langue:
French
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
TI01159DFR_0317.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag E 100 Information technique
Débitmètre électromagnétique
Le débitmètre économique avec transmetteur ultracompactEN FR 01/10/201701/12/201502/06/201401/06/2014Langue:
French
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
TI01159DFR_0317.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag E 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/10/201702/06/2014Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01307DEN_0217.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag E 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/10/201702/06/2014Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA01306DEN_0217.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag E 100 HART Manuel de mise en service
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/10/201702/06/201401/06/2014Langue:
French
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01305DFR_0217.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag E 100 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01423DEN_0217.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag E 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/10/201702/06/2014Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01308DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 100 HART Description des paramètres d'appareil
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/12/2015Langue:
French
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01038DFR_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 23/12/2015Langue:
Anglais
Version:
23/12/2015
Taille du fichier:
815 KB
Nom du fichier:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 23/12/2015Langue:
Anglais
Version:
23/12/2015
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01041DEN_0115.pdf
-