
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Gamme de mesure
4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
-
Gamme de température du produit
Matériau du revêtement PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F)
Matériau du revêtement PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F)
Matériau du revêtement PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F) -
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement : PFA, PTFE
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine ; Titane
Domaine d'application
Le Promag P est destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit élevées. Le transmetteur ultracompact offre une pleine fonctionnalité sur une surface réduite et permet une intégration système simple, ce qui fait du Promag P 100 le choix idéal pour les fabricants de skids, les équipementiers et les intégrateurs. Heartbeat Technology permet la conformité et la sécurité de process à tout moment.
Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité
Destiné aux applications chimiques et de process avec liquides corrosifs et températures de produit élevées
Caractéristiques du produit
Diamètre nominal : max. DN 600 (24")
Tous les agréments Ex usuels
Revêtement en PTFE ou PFA
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Affichage sur site disponible
Avantages
Vaste domaine d'application - grand choix de matériaux en contact avec le produit
Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Installation peu encombrante – pleine fonctionnalité sur une surface réduite
Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag P 100 Information technique
Version française - 10/2017
Débitmètre électromagnétique Le débitmètre pour des températures de produit extrêmement élevées avec un transmetteur ultracompact
EN FR 20/12/202401/10/201701/12/201502/06/201401/06/2014Langue:
French
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
TI01102DFR_0517.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Promag E, Promag P, Promag W
Version anglaise - 12/2022
Product root: 5E1B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-, O5E1B-, O5P1B-, O5P2B- Declaration number : EC_00064_05.15
EN FR 01/12/2022Langue:
Anglais
Version:
01/12/2022
Taille du fichier:
408.8 KB
Nom du fichier:
EC_00064_06.22.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag P 100 Information technique
Débitmètre électromagnétique
Le débitmètre pour des températures de produit extrêmement élevées avec
un transmetteur ultracompactEN FR 20/12/202401/10/201701/12/201502/06/201401/06/2014Langue:
French
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
TI01102DFR_0517.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/10/201701/06/201413/06/2013Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA01176DEN_0317.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag P 100 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN FR 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Langue:
Anglais
Version:
20/12/2024
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
BA01174DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag P 100 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN FR 20/12/202401/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
20/12/2024
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01422DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/10/201701/06/201417/10/2013Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01238DEN_0317.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag P 100 HART Manuel de mise en service
Débitmètre électromagnétique
EN FR 20/12/202401/10/201701/06/201413/06/2013Langue:
French
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA01172DFR_0317.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 01/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 100 HART Description des paramètres d'appareil
Débitmètre électromagnétique
EN FR 01/12/2015Langue:
French
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01038DFR_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 23/12/2015Langue:
Anglais
Version:
23/12/2015
Taille du fichier:
815 KB
Nom du fichier:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN FR 23/12/2015Langue:
Anglais
Version:
23/12/2015
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01041DEN_0115.pdf
-