
Données clés
-
Erreur de mesure max.
+/-1,5% de la valeur mesurée de 3 m/s à 30 m/s
+/-3,0% de la valeur mesurée de 1 m/s à 3 m/s -
Gamme de mesure
1 à 30 m/s
-
Gamme de température du produit
0...+80 °C
32...176 °F -
Pression de process max.
11 bar a (159 psi a)
-
Matériaux en contact avec le produit
Capteur : 1.4404/1.4435 (316L)
Elément sensible : HNBR
Sonde de température (option) : AFM 34
Domaine d'application
Le Prosonic Flow B 200 a été spécialement conçu pour une mesure fiable et précise du biogaz humide et du gaz de digestion, même sous des conditions de process fluctuantes. Avec sa mesure en continu de la teneur en méthane, le Prosonic Flow B 200 surveille le débit de biogaz ainsi que sa qualité. En plus de la surveillance process efficace et du bilan énergétique, la technologie Heartbeat permet la conformité et la sécurité du process à tout moment.
Le principe de mesure est insensible à la composition du gaz
Débitmètre pour mesure en ligne de biogaz humide et de gaz de disgestion, même sous des conditions de process fluctuantes.
Caractéristiques de l'appareil :
Appareil multivariable : débit, température et taux de méthane
Température du produit : 0 à 80 °C (32 à 176 °F)
Pression de process : 0,7 à 11 bar a (10.2 à 159 psi a)
Technologie 2 fils
Boîtier double compartiment robuste
Sécurité des installations : agréments internationaux
Avantages
Mesure en temps réel de la teneur en méthane intégrée
Optimisé pour les gaz basse pression – construction de capteur spécifique
Pas de perte de charge supplémentaire – construction à passage intégral
Transparence du process – capacité de diagnostic
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage
Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow B 200 Information technique
Version française - 03/2018
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 01/03/201821/12/201501/10/201501/11/201230/12/2011Langue:
French
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01018DFR_0518.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Version anglaise - 08/2017
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,
EN FR 31/08/201707/10/201305/01/2012Langue:
Anglais
Version:
31/08/2017
Taille du fichier:
279.5 KB
Nom du fichier:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow B 200 Information technique
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 01/03/201821/12/201501/10/201501/11/201230/12/2011Langue:
French
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01018DFR_0518.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow B 200 HART Manuel de mise en service
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 01/10/201501/11/201230/12/2011Langue:
French
Version:
01/10/2015
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA01031DFR_0315.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Prosonic Flow 200 HART Description of Device Parameters
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN FR 01/10/201501/11/201230/12/2011Langue:
Anglais
Version:
01/10/2015
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
GP01012DEN_0315.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow B 200 Instructions condensées
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 01/10/201521/11/201401/11/201230/12/2011Langue:
French
Version:
01/10/2015
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01096DFR_0415.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the I/O-Module
Proline 200
EN FR 01/07/202301/10/201818/12/2013Langue:
Anglais
Version:
01/07/2023
Taille du fichier:
633.9 KB
Nom du fichier:
EA01092DA2_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN FR 31/08/201707/10/201305/01/2012Langue:
Anglais
Version:
31/08/2017
Taille du fichier:
279.5 KB
Nom du fichier:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN FR 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Langue:
Anglais
Version:
01/09/2017
Taille du fichier:
562.2 KB
Nom du fichier:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing cable harness, cable gland Installation Instructions
Prosonic Flow B 200
EN FR 01/06/201705/12/2011Langue:
Anglais
Version:
01/06/2017
Taille du fichier:
446.1 KB
Nom du fichier:
EA00107DA2_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN FR 01/03/201828/11/201325/04/2013Langue:
Anglais
Version:
01/03/2018
Taille du fichier:
139.5 KB
Nom du fichier:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing the transmitter Installation Instructions
Promass 200/TB2, Prosonic Flow B 200, Promag 200
EN FR 01/12/201612/02/201501/10/2012Langue:
Anglais
Version:
01/12/2016
Taille du fichier:
448.5 KB
Nom du fichier:
EA00104DA2_1616.pdf
-