%20with%20flange%20connections%20for%20accurate%20measurement%20of%20natural%20and%20process%20gas%20-%20PP01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) :
‐ ±1,0 % de m. pour 3 à 40 m/s (9.84 à 131.23 ft/s)
‐ ±2 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0.98 à 9.84 ft/s)
Débit volumique (option) :
‐ ±0,5 % de m. pour 3 à 40 m/s (3.28 à 131.23 ft/s)
‐ ±1,0 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0.98 à 9.84 ft/s)
Débit volumique corrigé (standard) :
- ±1,5 % de m. pour 3 à 40 m/s (9,84 à 131,23 ft/s)
- ±2,5 % de m. pour 0,3 à 3 m/s (0,98 à 9,84 ft/s)
Débit volumétrique corrigé (option) :
- ±1,0 % de de m. pour 3 à 40 m/s (9.84 à 131.23 ft/s)
- ±1,5 % de de m. pour 0,3 à 3 m/s (0,98 à 9,84 ft/s)
Vitesse du son : ±0,2 % de m. -
Gamme de mesure
Gaz : 0,3 m/s à 40 m/s
-
Gamme de température du produit
-50 à 150 °C (-58 à +302°F)
-50 à 100 °C (-58 à +212°F) avec cellule de pression intégrée -
Pression de process max.
0,7 à 101 bar a (10.15 à 1464.88 psi a)
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducteur : 1.4404 (316, 316L), Titane Grade 2
Domaine d'application
Pour une large gamme d'applications sur gaz, le Prosonic Flow G fournit une mesure fiable du débit, même en cas de gaz humide et de variations des propriétés et des compositions de gaz. Une enceinte de confinement avec disque de rupture réduit les risques pour la sécurité. Avec son transmetteur compact, il offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. La technologie Heartbeat permet à tout moment la conformité et la sécurité du process.
Le principe de mesure est insensible à la composition du gaz
Mesure précise du gaz naturel et des gaz de process dans l'industrie chimique ainsi que dans le pétrole et gaz.
Caractéristiques de l'appareil :
Mesure directe : débit, pression et température
Parties en contact avec le produit : titane / 316L
Précision de mesure maximale : 0,5 %
Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Afficheur séparé disponible
Avantages
Appareil flexible avec des mélanges de gaz définissables par l'utilisateur pour des tâches de mesure exigeantes
Fiabilité maximale même avec du gaz humide – design du capteur insensible aux condensats
Commande de process haute performance – valeurs compensées en pression et en température en temps réel
Solution efficace – multivariable, pas de perte de charge
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Technologie Heartbeat
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 300
Version française - 01/2024
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
French
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
TI01385DFR_0324-00.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: Prosonic Flow G
Version anglaise - 05/2023
Product root: 9G3B-, 9G5B- Declaration number: UK_00152_01.21
Langue:
Anglais
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
262.4 KB
Nom du fichier:
UK_00152_01.21.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 300
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
French
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
TI01385DFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
Débitmètre ultrasons à temps de transit
Modbus RS485EN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
French
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
7.4 MB
Nom du fichier:
BA01835DFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 300
Débitmètre ultrasons à temps de transit
HARTEN FR 31/01/202416/09/201905/08/2019Langue:
French
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
8.3 MB
Nom du fichier:
BA01834DFR_0324-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
Anglais
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
GP01131DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
Anglais
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
GP01130DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Débitmètre Proline Prosonic Flow G
Capteur à ultrasons à temps de transit
EN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
French
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
952.8 KB
Nom du fichier:
KA01374DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Proline 300
Transmetteur HART
avec capteur à ultrasons à temps de transitEN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
French
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01375DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Proline 300
Transmetteur Modbus RS485
avec capteur à ultrasons à temps de transitEN FR 31/01/202405/08/2019Langue:
French
Version:
31/01/2024
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
KA01376DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN FR 15/03/202501/01/202431/07/202002/08/201915/09/2018Langue:
Anglais
Version:
15/03/2025
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EA01163DA2_0625-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN FR 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-