
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Gamme de mesure
0,06 dm³/min à 600 m³/h (0.015 gal/min à 2 650 gal/min)
-
Gamme de température du produit
–20 à +150 °C (–4 à +302 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 150, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement : PFA
Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale ; platine
Raccords process : inox, 1.4404 (F316L) ; PVDF ; manchon à coller PVC
Joints : joint torique (EPDM, FKM, Kalrez), joint profilé aseptique (EPDM, FKM, silicone)
Anneaux de mise à la terre : inox, 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Domaine d'application
Le Promag H est le capteur privilégié pour les applications hygiéniques très exigeantes dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie. Avec son transmetteur compact, le Promag H 300 offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. Heartbeat Technology permet la conformité et la sécurité de process à tout moment.
Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité
Dédié aux applications exigeantes de l'industrie agroalimentaire et des sciences de la vie
Caractéristiques de l'appareil
Revêtement en PFA
Corps du capteur en inox (3A, EHEDG)
Matériaux en contact avec le produit compatibles NEP/SEP
Boîtier double compartiment hygiénique compact avec IP69 et jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Afficheur séparé disponible
Avantages
Concept de raccordement flexible – nombreux raccords process hygiéniques
Mesure de débit peu consommatrice d'énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Heartbeat Technology
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Promag H 300
Version française - 07/2024
Débitmètre électromagnétique
EN FR 17/07/202401/08/202216/09/201915/07/201901/11/2018Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
11.1 MB
Nom du fichier:
TI01223DFR_0924-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Promag H 300
Débitmètre électromagnétique
EN FR 17/07/202401/08/202216/09/201915/07/201901/11/2018Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
11.1 MB
Nom du fichier:
TI01223DFR_0924-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag H 300 FOUNDATION Fieldbus
Débitmètre électromagnétique
EN FR 17/07/202401/11/2016Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
6.9 MB
Nom du fichier:
BA01477DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag H 300
Débitmètre électromagnétique
PROFINET over Ethernet-APLEN FR 17/07/202410/01/2024Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
7 MB
Nom du fichier:
BA02106DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag H 300 EtherNet/IP
Débitmètre électromagnétique
EN FR 17/07/202402/10/2017Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
7.7 MB
Nom du fichier:
BA01716DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag H 300 PROFINET
Débitmètre électromagnétique
EN FR 17/07/202416/09/201915/07/201902/10/2017Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
BA01718DFR_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag H 300
Débitmètre électromagnétique
Modbus RS485EN FR 17/07/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
7.3 MB
Nom du fichier:
BA01394DFR_0524-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag H 300 PROFIBUS PA
Débitmètre électromagnétique
EN FR 17/07/202401/11/201801/08/2016Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
6.7 MB
Nom du fichier:
BA01396DFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag H 300
Débitmètre électromagnétique
HARTEN FR 17/07/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
8.3 MB
Nom du fichier:
BA01392DFR_0524-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promag H 300 PROFIBUS DP
Débitmètre électromagnétique
EN FR 17/07/202401/06/2018Langue:
French
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
6.8 MB
Nom du fichier:
BA01865DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promag 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN FR 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Langue:
Anglais
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
GP01053DEN_0422-00.pdf
-