Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre électromagnétique Proline Promag W 500 / 5W5B avec transmetteur séparé

Débitmètre électromagnétique
Proline Promag W 500

Le spécialiste des applications exigeantes dans l'eau et les eaux usées, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S

5W5B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec.

  • Gamme de mesure

    0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)

  • Gamme de température du produit

    Revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
    Revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
    Revêtement du tube de mesure polyuréthane : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F)
    Revêtement du tube de mesure PTFE : -20 à +90 °C (-4 à +194 °F)
    Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale

Domaine d'application

L'appareil premium pour la mesure sur l'eau et les eaux usées
Le Promag W 500 a été conçu pour une utilisation fiable en zone explosible et sous des conditions difficiles. Son transmetteur séparé innovant favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. Heartbeat Technology permet une mesure fiable et une vérification conforme.

  • Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité

  • Conçu pour la mesure de l'eau et des eaux usées industrielles et municipales


Caractéristiques de l'appareil

  • Agréments internationaux pour l'eau potable

  • Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P)

  • Version séparée avec jusqu'à 4 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi

  • Câble standard entre le capteur et le transmetteur

  • Approuvé pour le transfert de garde à MI-001/OIML R49

Avantages

  • Mesure fiable à une précision constante avec longueur amont 0 x DN et sans perte de charge

  • Technologie flexible – capteur avec raccords process fixés ou brides tournantes

  • Adapté à l'application – protection anticorrosion EN ISO 12944 pour une installation souterraine ou sous l'eau

  • Meilleure disponibilité de l'installation – débitmètre conforme aux exigences spécifiques de l'industrie

  • Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification intégrée - Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • Logo Ethernet-APL
    Gamme Ethernet-APL

    Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products