Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Débitmètre Coriolis - Proline Promass I 300

Débitmètre Coriolis
Proline Promass I 300

Mesure en ligne de la viscosité et du débit avec un transmetteur compact, facilement accessible

8I3B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,10 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
    Débit massique (gaz) : ±0,50 %
    Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³

  • Gamme de mesure

    0 à 180 000 kg/h (0 à 6600 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)

  • Pression de process max.

    PN 100, Class 600, 63K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : Titane grade 9
    Raccord : Titane grade 2

Domaine d'application

La conception monotube droit du Promass I permet une mesure en ligne de la viscosité en plus de la mesure du débit massique, de la densité et de la température. Avec son transmetteur compact, le Promass I 300 offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. Heartbeat Technology permet une mesure fiable et une vérification conforme.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure de liquides et de gaz dans les applications exigeant une faible perte de charge et un traitement en douceur du produit


Caractéristiques de l'appareil

  • Système monotube droit, facile à nettoyer

  • Technologie TMB

  • Tube de mesure en titane

  • Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S

  • Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi

  • Afficheur séparé disponible

Avantages

  • Economie d'énergie – perte de charge minime grâce à la continuité de diamètre interne

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet

  • Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable

  • Vérification intégrée - Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • Logo Ethernet-APL
    Gamme Ethernet-APL

    Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products