Le Prix allemand de l'Innovation récompense les produits industriels qui se distinguent des solutions actuellement disponibles par leur valeur ajoutée.
Proline Promass Q 500 avec différents transmetteurs séparés
Le Promass Q 500 offre la précision de mesure la plus élevée pour le débit massique, le débit volumique et la masse volumique. Il est le choix privilégié pour les applications de transactions commerciales, et a également été optimisé pour les applications sur liquides dans lesquelles du gaz entraîné est présent. Avec son transmetteur séparé innovant, le Promass 500 favorise la souplesse d'installation et la sécurité de fonctionnement dans des environnements exigeants. Heartbeat Technology permet des process sûrs.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Performance de mesure maximale pour les transactions commerciales, la mesure de la masse volumique et sous des conditions de process difficiles.
Caractéristiques de l'appareil
Débit massique/volumique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal)
Masse volumique : erreur de mesure ±0,1 kg/m³ (en option)
Rangeabilité élevée grâce à la faible perte de charge/point zéro
Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Afficheur séparé disponible
Avantages
Qualité de mesure sûre – précision inégalée pour la mesure du débit massique, du débit volumique et de la masse volumique
Performance optimisée pour les liquides avec gaz entraîné – MFT (Multi-Frequency Technology)
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Heartbeat Technology
Vidéos
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Gamme Ethernet-APL
Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.
Grisard Bitumen AG mise sur le débitmètre Coriolis Proline Promass Q 500 avec la technologie 4 tubes unique en son genre pour les applications exigeantes
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
Livre blanc – Mesures difficiles du fait de fluides de processus contenant du gaz entraîné, un défi pour la technologie Coriolis : comment bien surmonter ces défis avec les débitmètres Promass Endress+Hauser.
La gamme Promass Q, le débitmètre Coriolis haut de gamme d'Endress+Hauser, s'est agrandie. L'appareil est désormais disponible pour des diamètres de conduites plus larges de DN 150 à 250 (6 à 10").
Le spécialiste innovant pour les applications difficiles, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Qualité de mesure sûre – précision inégalée pour la mesure du débit massique, du débit volumique et de la masse volumique. Performance de mesure maximale pour les transactions commerciales, la mesure de la masse volumique et dans des conditions de process difficiles.
Caractéristiques du capteur
Performance optimisée pour les liquides avec gaz entraîné – MFT (Multi-Frequency Technology). Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure 0,05 % (PremiumCal). Masse volumique : erreur de mesure 0,2 kg/m. Rangeabilité élevée grâce à la faible perte de charge/point zéro.
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Gamme de diamètre nominal
DN 25 à 250 (1 à 10")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4404 (316/316L) ; inox pour les applications cryogéniques Raccord : 1.4404 (316/316L)
Standard : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F) Option : –196 à +150 °C (–321 à +302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard : - 4 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option :–60 à +60 °C (–76 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
Capteur version séparée (standard) : IP66/67, boîtier type 4X Capteur version séparée (option) : IP69. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
Entrées
Entrée d'état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD) MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques) OIML R117 (Liquides autres que l'eau, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques) NTEP (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques) MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques)
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG, cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Le spécialiste innovant pour les applications difficiles, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Qualité de mesure sûre – précision inégalée pour la mesure du débit massique, du débit volumique et de la masse volumique. Performance de mesure maximale pour les transactions commerciales, la mesure de la masse volumique et dans des conditions de process difficiles.
Caractéristiques du capteur
Performance optimisée pour les liquides avec gaz entraîné – MFT (Multi-Frequency Technology). Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure 0,05 % (PremiumCal). Masse volumique : erreur de mesure 0,2 kg/m. Rangeabilité élevée grâce à la faible perte de charge/point zéro.
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Gamme de diamètre nominal
DN 25 à 250 (1 à 10")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4404 (316/316L) ; inox pour les applications cryogéniques Raccord : 1.4404 (316/316L)
Standard : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F) Option : –196 à +150 °C (–321 à +302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard : - 40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option :–60 à +60 °C (–76 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X. Version transmetteur séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
Entrées
Entrée d'état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD) MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques) OIML R117 (Liquides autres que l'eau, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques) NTEP (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques)
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG, cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Le spécialiste innovant pour les applications difficiles, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Qualité de mesure sûre – précision inégalée pour la mesure du débit massique, du débit volumique et de la masse volumique. Performance de mesure maximale pour les transactions commerciales, la mesure de la masse volumique et dans des conditions de process difficiles.
Caractéristiques du capteur
Performance optimisée pour les liquides avec gaz entraîné – MFT (Multi-Frequency Technology). Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure 0,05 % (PremiumCal). Masse volumique : erreur de mesure 0,2 kg/m. Rangeabilité élevée grâce à la faible perte de charge/point zéro.
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Le spécialiste innovant pour les applications difficiles, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Qualité de mesure sûre – précision inégalée pour la mesure du débit massique, du débit volumique et de la masse volumique. Performance de mesure maximale pour les transactions commerciales, la mesure de la masse volumique et dans des conditions de process difficiles.
Caractéristiques du capteur
Performance optimisée pour les liquides avec gaz entraîné – MFT (Multi-Frequency Technology). Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure 0,05 % (PremiumCal). Masse volumique : erreur de mesure 0,2 kg/m. Rangeabilité élevée grâce à la faible perte de charge/point zéro.
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Gamme de diamètres nominaux
DN 25 à 250(1 à 10")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4404 (316/316L) ; acier inoxydable pour applications cryogéniques Raccordement : 1.4404 (316/316L)
Standard: –50 à +205°C (–58 à +401 °F) Option: –196 à +150 °C (–321 à +302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard: - 40 à +60 °C (–40 à +140 °F) Option:–50 à +60 °C (–58 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; Polycarbonate
Indice de protection
Version capteur déporté (standard) : IP66/67, boîtier de type 4X Version capteur déporté (option) : IP69. Version transmetteur déporté : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/configuration
Ecran rétro-éclairé à 4 lignes avec commande tactile (commande depuis l'extérieur) Possibilité de configuration via l'écran local et les outils d'exploitation.
Sorties
4 sorties: 4-20 mA HART (actif/passif) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (actif/passif) Sortie impulsion/fréquence/contact (actif/passif) Sortie double impulsion (actif/passif) Sortie relais
Entrées
Entrée état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
24V DC 100 à 230V AC 100 à 230V AC / 24V DC (zone non dangereuse)
Agréments Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Autres agréments et certificats
Marquage CE, C-tick, EAC Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable dans les applications relatives à la sécurité conformément à IEC 61511 . Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable dans les applications de sécurité selon IEC 61511 . Étalonnage effectué dans des installations d'étalonnage accréditées (conformément à la norme ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology se conforme aux exigences de traçabilité des mesures conformément à la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a (attestation du TÜV SÜD). MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques) OIML R117 (liquides autres que l'eau, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques) NTEP (Liquides autres que l'eau, Liquides cryogéniques) MC (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques) Agrément LR, Agrément DNV, Agrément ABS, Agrément BV . PED, CRN, AD 2000 3.1 matériaux NACE MR0175/MR0103, PMI ; essai de soudage selon EN ISO, ASME, NORSOK . 3-A, EHEDG, cGMP.
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Le spécialiste innovant pour les applications difficiles, en version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Qualité de mesure sûre – précision inégalée pour la mesure du débit massique, du débit volumique et de la masse volumique. Performance de mesure maximale pour les transactions commerciales, la mesure de la masse volumique et dans des conditions de process difficiles.
Caractéristiques du capteur
Performance optimisée pour les liquides avec gaz entraîné – MFT (Multi-Frequency Technology). Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure 0,05 % (PremiumCal). Masse volumique : erreur de mesure 0,2 kg/m. Rangeabilité élevée grâce à la faible perte de charge/point zéro.
Caractéristiques du transmetteur
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain. Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Version séparée avec jusqu'à 4 E/S. Affichage rétroéclairé avec touches optiques et accès WLAN. Câble standard entre le capteur et le transmetteur.
Gamme de diamètre nominal
DN 25 à 250 (1 à 10")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4404 (316/316L) ; inox pour les applications cryogéniques Raccord : 1.4404 (316/316L)
Standard : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F) Option : –196 à +150 °C (–321 à +302 °F)
Gamme de température ambiante
Standard : - 4 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option :–60 à +60 °C (–76 à +140 °F)
Matériau du boîtier du capteur
1.4404 (316L), résistance maximale à la corrosion Boîtier de raccordement du capteur (standard) : AlSi10Mg, revêtu Boîtier de raccordement du capteur (option) : 1.4301 (304) ; 1.4404 (316L) ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire à 316L ; polycarbonate
Indice de protection
IP66/67, boîtier type 4X. Transmetteur version séparée : IP66/67, boîtier type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration
Sorties
4 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (active/passive) Double sortie impulsion (active/passive) Sortie relais
Entrées
Entrée d'état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET sur Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non explosible)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD) MI-005 Liquides autres que l'eau (hydrocarbures, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques) OIML R117 (Liquides autres que l'eau, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques) NTEP (Liquides autres que l'eau, liquides cryogéniques)
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .