![Débitmètre Coriolis - Proline Promass S 300 Débitmètre Coriolis - Proline Promass S 300](/__image/a/3514067/k/0176a90bf8fd51ae14819ba4cebe1e5e0c8e05be/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Promass_S_300_PP01_FB_Horiz02__PP_01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 %
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Class 150, 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4435 (316L)
Raccord : 1.4435 (316L) ; 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le Promass S est à l'avant-garde en matière de construction hygiénique et est conçu pour les applications de l'industrie agroalimentaire nécessitant une nettoyabilité optimale. Le système monotube autovidangeable garantit un traitement délicat des fluides. Avec son transmetteur compact, le Promass S 300 offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. Avec Heartbeat Technology, la sécurité de process est garantie à tout moment.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Conçu pour les applications exigeant une nettoyabilité optimale sous des conditions hygiéniques.
Caractéristiques de l'appareil
Nombreux raccords process hygiéniques
Conformité 3A et EHEDG
Disponibilité immédiate après un nettoyage NEP/SEP
Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Afficheur séparé disponible
Avantages
Sécurité de process accrue – tube autovidangeable et facile à nettoyer
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Heartbeat Technology
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
![Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Promass 300/500 - HART
Language neutral - 09/2023
PACTware, PACTware, 6.0.0.26 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1715-IF16 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwel l, 1794-IF8IH Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1756-IF8H Rockwel l Automation, FieldCare in Rockwell, 1719-IF4HB Emerson, AMS DTM Launcher, 14.5 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1719-CF4HB Yokogawa, Plant Resource Manager, R4.03 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1734-IE2CH Rockwell Autom ation, FieldCare in Rockwell, 1734-IE4CH Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1756-IF16IH Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00 Endress+Hauser, Memograph RSG45, 02.04.05 Rockwell Automatio
Langue:
Language neutral
Version:
28/09/2023
Taille du fichier:
234.9 MB
Nom du fichier:
EH_Promass_300_500_8x3x_8x5x_HART_FW_1_05_zz_Dev_Rev_06.zip
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Promass S 300
Version française - 08/2022
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
10.8 MB
Nom du fichier:
TI01278DFR_0822-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Promass S 300
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
10.8 MB
Nom du fichier:
TI01278DFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass S 300
Débitmètre Coriolis
Modbus RS485EN FR 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
7.5 MB
Nom du fichier:
BA01502DFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 300
Débitmètre Coriolis
FOUNDATION FieldbusEN FR 01/01/202101/11/2016Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
7 MB
Nom du fichier:
BA01524DFR_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 300
Débitmètre Coriolis
PROFIBUS PAEN FR 01/01/202101/11/201801/08/2016Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
6.9 MB
Nom du fichier:
BA01513DFR_0321.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis flowmeter
PROFINETEN FR 01/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
9.7 MB
Nom du fichier:
BA01745DEN_0421.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass S 300
Débitmètre Coriolis
PROFINET avec Ethernet-APLEN FR 08/01/2024Langue:
French
Version:
08/01/2024
Taille du fichier:
7.5 MB
Nom du fichier:
BA02117DFR_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 300
Débitmètre Coriolis
HARTEN FR 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
8.5 MB
Nom du fichier:
BA01491DFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN FR 01/01/202102/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
7.9 MB
Nom du fichier:
BA01734DEN_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN FR 01/01/202101/06/2018Langue:
Anglais
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
6.9 MB
Nom du fichier:
BA01863DEN_0221.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 300 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/11/201801/08/201802/08/2016Langue:
Anglais
Version:
01/11/2018
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
GP01058DEN_0318.pdf
-