Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Proline Prowirl D 200
Débitmètre vortex

Proline Prowirl D 200
Débitmètre vortex

Débitmètre adapté à un montage entre brides, disponible en version compacte ou séparée

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (liquide) : ±0,75 %
    Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 %
    Débit massique (liquide) : ±0,85%
    Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 %

  • Gamme de mesure

    Liquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min)
    selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 à 4910 ft³/min)
    selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Gamme de température du produit

    Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F)
    Haute/basse température (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F)
    Haute/basse température (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4408 (CF3M)
    Capteur DSC : 1.4435 (316/316L)

Domaine d'application

Le capteur Prowirl D peut être installé directement entre les brides et ainsi servir d'appareil de mesure pour des applications dans des process auxiliaires à faibles coûts d'installation. Le Prowirl D 200 en véritable technologie 2 fils permet une intégration simple et économique dans des infrastructures existantes. Il offre une sécurité de fonctionnement maximale en zone explosible. Heartbeat Technology permet une sécurité de process à tout moment.

  • Principe de mesure privilégié pour la vapeur humide/saturée/surchauffée, les gaz & les liquides (même cryogéniques)

  • Pour toutes les applications de base et pour le remplacement à l'identique de diaphragmes.

Caractéristiques du produit

  • Longueur totale de 65 mm (2.56 in)

  • Pas de brides

  • Faible poids

  • Module d'affichage avec fonction de transmission de données

  • Boîtier double compartiment robuste

  • Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)

Avantages

  • Mesure de température intégrée pour le débit massique/énergétique de vapeur saturée

  • Orientation simple du capteur – disques de centrage fournis

  • Disponibilité élevée – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs thermiques & coups de bélier

  • Stabilité à long terme – capteur capacitif robuste et sans dérive

  • Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé

  • Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage

  • Vérification sans démontage avec Heartbeat Technology

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products