Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre électromagnétique Proline PromagW 10 pour les applications de base dans le secteur de l'eau et des eaux usées

Proline Promag W 10
Débitmètre électromagnétique

Débitmètre pour les applications de base dans le secteur de l'eau et des eaux usées, reposant sur un concept d'utilisation simple

5WBB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit volumique (standard) : ±0,5 % v.m. ± 1 mm/s (0,04 in/s)

  • Gamme de mesure

    9 dm³/min à 162 000 m³/h (2,5 gal/min à 100 000 gal/min)

  • Gamme de température du produit

    Matériau du revêtement en ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
    Revêtement en polyuréthane : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F)
    Revêtement en PTFE : -20 à +90 °C (-4 à +194 °F)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300, 20K

  • Matériaux en contact avec le produit

    Revêtement en ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F)
    Revêtement en polyuréthane : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F)
    Revêtement en PTFE : -20 à +90 °C (-4 à +160 °F)
    Électrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Domaine d'application

Grâce à ses agréments internationaux (p. ex. pour l'eau potable), Promag W est utilisé pour un grand nombre d'applications. Il est disponible en version compacte ou séparée. Grâce à sa conception matérielle et logicielle simple, le Promag W 10 simplifie chaque étape de son cycle de vie, de l'ingénierie à l'entretien, avec la qualité habituelle Endress+Hauser. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et une vérification conforme.

  • Le principe de mesure bidirectionnelle est insensible à la pression, à la masse volumique, à la température et à la viscosité.

  • Destiné aux tâches de mesure élémentaires telles que l'apport en eau brute.

Caractéristiques de l'appareil

  • Agréments pour l'eau potable internationaux

  • Indice de protection IP68 (boîtier de type 6P)

  • Intégration système avec HART, Modbus RS485

  • Fonctionnement flexible avec l'app SmartBlue et l'affichage optionnel

Avantages

  • Mesure fiable à une précision constante avec longueur amont 0 x DN sans perte de charge

  • Technologie flexible – capteur avec raccords process fixés ou brides tournantes

  • Adapté à l'application – protection anticorrosion EN ISO 12944 pour une installation souterraine ou sous l'eau

  • Meilleure disponibilité de l'installation – débitmètre conforme aux exigences spécifiques de l'industrie

  • Utilisabilité optimale – fonctionnement avec les appareils mobiles et l'app SmartBlue ou affichage avec écran tactile

  • Mise en service simple et rapide – paramétrage guidé à l'avance et sur le terrain

  • Vérification intégrée - Technologie Heartbeat

Vidéos

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products