Données clés
-
Température de process
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
jusqu'à 230 °C / 450°F sur demande -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...40 bar
(vide...580 psi) -
Densité min. du produit
0,5 g/cm³ (0.4g/cm³ en option)
Domaine d'application
Le Liquiphant FTL51C est une sonde de niveau avec tube prolongateur et revêtement anticorrosion. Pour utilisation en zone explosible avec tous les certificats internationaux. Utilisation dans toutes les industries. Le FTL51 a un niveau de sécurité fonctionnelle SIL2/SIL3. Il offre aussi un niveau de sécurité et une disponibilité extrêmement élevés grâce à sa traversée étanche aux gaz (seconde ligne de défense). Détection fiable, insensible aux fluctuations des propriétés du produit, au débit, aux turbulences, à la présence de bulles de gaz, à la mousse, aux vibrations ou au colmatage.
Détecteur de niveau pour tous les liquides avec revêtement anticorrosion.
Raccords process : brides et raccords process hygiéniques (conformes FDA avec PFA)
Température : -50 à +150 °C (-58 à +302 °F)
Pression : -1 à +40 bar (-14.5 à +580 psi)
Matériau du capteur : ECTFE, PFA (Edlon, Rubyred, conducteur), émail
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques, agréments marine
Avantages
Utilisation dans des systèmes de sécurité requérant une sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL2/SIL3 selon IEC 61508/IEC 61511-1
Avec revêtement plastique (PFA) et émail pour des applications avec produits agressifs
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et certificat de sécurité antidébordement (WHG)
Mise en service simple, sans étalonnage
Sans maintenance, sans usure, grande longévité : pas de pièces mécaniques en mouvement.Fonctionnement garanti : système d'autosurveillance des lames quant à d'éventuels dommages
Sécurité élevée grâce à la traversée étanche aux gaz (seconde ligne de défense)
Large choix de raccords process pour toutes les applications
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Information technique Liquiphant M FTL51C
Version française - 05/2010
Vibronique Détecteur de niveaupour liquides de tout type Avec revêtement résistant à la corrosion
EN FR 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Langue:
French
Version:
19/05/2010
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI347FFR_0510.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Liquiphant M
Version anglaise - 07/2017
Product root: FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51C-, FTL51H- Declaration number: HE_00725_01.17 Additional information: Marine Verlängerung 2017
EN FR 04/07/2017Langue:
Anglais
Version:
04/07/2017
Taille du fichier:
482.4 KB
Nom du fichier:
HE_00725_01.17 Renewal DNVGL Type approval 2017.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Liquiphant M FTL51C
Vibronique
Détecteur de niveaupour liquides de tout type
Avec revêtement résistant à la corrosionEN FR 31/08/201813/02/201719/05/201029/11/2007Langue:
French
Version:
19/05/2010
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI347FFR_0510.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Liquiphant M Densité et Calculateur de densité FML621 Information technique
Calculateur de densité pour les liquides. Utilisation également en zone
explosibleEN FR 08/10/201212/02/200929/11/2007Langue:
French
Version:
08/10/2012
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00420FFR_1312.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Electronique FEL 50 A
pour Liquiphant M/S (HT) PROFIBUS PA
EN FR 10/08/2004Langue:
French
Version:
10/08/2004
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA141FFR.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN FR 01/05/200801/11/1998Langue:
Anglais
Version:
01/05/2008
Taille du fichier:
314.8 KB
Nom du fichier:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
FTL5x - sealing set
FTL5x - sealing set
EN FR 03/05/2021Langue:
Anglais
Version:
03/05/2021
Taille du fichier:
63.3 KB
Nom du fichier:
KA00609F_A2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant M FTL50, FTL51 Operating Instructions
Point level switch for all kinds of liquids
EN FR 20/01/201729/06/201618/04/200601/04/2006Langue:
Anglais
Version:
20/01/2017
Taille du fichier:
982.5 KB
Nom du fichier:
KA00143FA6_1417.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN FR 24/04/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2012
Taille du fichier:
398.2 KB
Nom du fichier:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
FTL5x - Exchange of housing F13
Liquiphant FTL5x - Exchange of housing F13
EN FR 15/04/2021Langue:
Anglais
Version:
15/04/2021
Taille du fichier:
232.8 KB
Nom du fichier:
KA00531F00_A2.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiphant M Density FTL51C Operating Instructions
Liquiphant M for density and concentration calculation
EN FR 29/06/201615/11/2007Langue:
Anglais
Version:
29/06/2016
Taille du fichier:
905.3 KB
Nom du fichier:
KA00286FA6_1316.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest
Self testEN FR 27/02/201701/03/2002Langue:
Anglais
Version:
27/02/2017
Taille du fichier:
227.1 KB
Nom du fichier:
KA00147FA6_1316.pdf
-