Données clés
-
Température de process
-50 °C ... 280 °C
(-60 °F ... 540 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar
(vide ... 360 psi) -
Densité min. du produit
10 g/l (8 g/l sur demande)
Domaine d'application
Le Soliphant FTM51 est une sonde de niveau robuste pour les silos de solides à faible granulométrie ou pulvérulents, même avec une faible densité. Adapté pour un grand nombre d'applications, avec certificats internationaux pour zones à poussières ou gaz inflammables. Disponible avec une fourche polie et un boîtier inox avec Tri-Clamp ou avec un boîtier aluminium et une fourche revêtue. Appareil sans entretien pour des applications typiques : céréales, farine, cacao, sucre, alimentation animale, pigments en poudre, chaux.
Détecteur de niveau pour les solides à faible granulométrie et pulvérulents.
Raccords process : raccords filetés, brides et raccord hygiénique (Tri-Clamp)
Température : -50 à +280 °C (-60 à +540 °F)
Pression : -1 à +25 bar (-14.5 à +360 psi)
Longueur de sonde : 300 mm à 4 000 mm
Matériau du capteur : 316L (3,2 µm, 0,8 µm, revêtu PTFE, revêtu ETFE)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
SIL2 selon IEC 61508
Pas de pièces mécaniques mobiles, sans entretien
Mesure insensible au colmatage ou aux vibrations externes
Différentes électroniques : par ex. sorties NAMUR, relais, thyristor et signal PFM pour une adaptation optimale au système de commande de l'installation
Possibilité d'afficher le colmatage et l'abrasion. Possibilité de régler la densité et la temporisation
Capteur revêtu ou poli
Détection du colmatage et de la corrosion
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Soliphant M FTM51
Version française - 05/2021
Vibronique
EN FR 31/05/202119/04/202128/12/2020Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01571FFR_0321.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Soliphant M
Version chinoise - 09/2022
Product root: FTM50-, FTM51-, FTM52- Region: China Approval agency: SITIIAS Protection: Ex d, Ex e, Ex t
Langue:
Chinois
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FTM50 51 52-2020322315003590_PCM_PCS_valid_until_2025_12_28.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Soliphant M FTM51
Vibronique
EN FR 31/05/202119/04/202128/12/2020Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01571FFR_0321.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Détecteur de niveau à lames vibrantes universel pour solides en vrac à
faible granulométrie, également utilisable en zone explosive.EN FR 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Langue:
French
Version:
26/05/2008
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI392Ffr.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN FR 13/07/201601/02/200702/12/2005Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
973.6 KB
Nom du fichier:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Soliphant M FTM51 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN FR 13/07/201601/05/200801/06/200701/02/200729/03/2005Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
336.2 KB
Nom du fichier:
KA00239FA6_1316.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN FR 13/07/201601/02/200701/10/2005Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
358.8 KB
Nom du fichier:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
302.5 KB
Nom du fichier:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN FR 13/07/201601/02/200701/05/2006Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
327 KB
Nom du fichier:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN FR 24/04/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2012
Taille du fichier:
308.1 KB
Nom du fichier:
KA00660FA2_1006.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
EN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
442 KB
Nom du fichier:
KA00629FA2_0705.pdf
-