Données clés
-
Cellule de mesure
+100 mbar....+40 bar
(+1.5 psi....600 psi)
Domaine d'application
Le Ceraphant PTC31B est un capteur de pression à prix attractif avec cellule de mesure céramique résistante au vide pour la mesure et la surveillance de la pression absolue et relative. Le capteur de pression avec construction compacte est extrêmement fiable et résistant au vide poussé jusqu'à 0 bar. La fonctionnalité IO-Link permet une intégration et un paramétrage faciles de l'appareil.
Capteur de pression avec membrane de process céramique pour la detection de pression absolue ou relative dans les gaz, vapeurs et liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -25 à +100 °C (-13 à +212 °F)
Pression : -1/0 à +40 bar (-15/0 à +600 psi)
Incertitude : ±0,3%
Avantages
Electronique intégrée pour une surveillance et une régulation décentralisées et économiques du process
Contrôle simple du fonctionnement et information sur site par LED et afficheur numérique
La cellule capacitive céramique sèche (Ceraphire) et l'étendue de mesure minimum de 0 à 20 mbar donnent une vue fiable du process
Grande disponibilité du process pour les applications de vide et les applications avec milieux abrasifs
IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile et une intégration flexible dans tous les systèmes de bus de terrain.
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manuel de mise en service
Version française - 05/2018
Capteur pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01270PFR_0718.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Version française - 07/2023
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01130PFR_0723-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01130PFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manuel de mise en service
Capteur pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01270PFR_0718.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202330/09/202020/12/2018Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01911PFR_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 30/09/202020/12/2018Langue:
French
Version:
30/09/2020
Taille du fichier:
798.3 KB
Nom du fichier:
KA01404PFR_0220.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Ceraphant PTC31B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202303/10/2022Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
331.8 KB
Nom du fichier:
KA01624PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Ceraphant PTC31B
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202311/04/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
330.5 KB
Nom du fichier:
KA01621PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instructions condensées
Capteur pour lamesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
632 KB
Nom du fichier:
KA01163PFR_0618.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN FR 30/06/202329/05/2020Langue:
Anglais
Version:
30/06/2023
Taille du fichier:
289.2 KB
Nom du fichier:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Valve plug
Valve plug
Langue:
Language neutral
Version:
30/03/2016
Taille du fichier:
65 KB
Nom du fichier:
SD01591PYY_0115.pdf
-