![Ceraphant PTP31B Ceraphant PTP31B - Pression absolue et relative](/__image/a/2228169/k/99e0929a5bae7b3d40c50fb0f6e41fea8077ce3b/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Ceraphant_PTP31B_PP_1.jpg)
Données clés
-
Cellule de mesure
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Domaine d'application
Le Ceraphant PTP31B est un pressostat à prix attractif avec cellule piézorésistive pour la mesure et la détection de la pression absolue ou relative. Le capteur de pression avec construction compacte est extrêmement fiable et résistant aux surpressions pour jusqu'à +400 bar. La fonctionnalité IO-Link permet une intégration et un paramétrage simples de l'appareil.
Capteur de pression avec membrane de process métallique pour la détection de la pression absolue ou relative dans les gaz, vapeurs et liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -40 à +100 °C (-40 à +212 °F)
Pression de process : 400 mbar à +400 bar (6 à +6 000 psi)
Précision : jusqu'à ±0,3 %
Avantages
Électronique intégrée pour une surveillance et une régulation décentralisées et économiques du process
Contrôle du fonctionnement et information sur site par LED et afficheur numérique
Cellule résistante aux surpressions jusqu'à 400 bar
Petits raccords process affleurants
IO-Link réduit les coûts et la complexité grâce à une configuration facile et une intégration flexible dans tous les systèmes de bus de terrain.
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manuel de mise en service
Version française - 05/2018
Capteur pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01270PFR_0718.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Version française - 07/2023
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01130PFR_0723-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01130PFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Manuel de mise en service
Capteur pour la mesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01270PFR_0718.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/202330/09/202020/12/2018Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01911PFR_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 30/09/202020/12/2018Langue:
French
Version:
30/09/2020
Taille du fichier:
798.3 KB
Nom du fichier:
KA01404PFR_0220.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202311/04/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
332 KB
Nom du fichier:
KA01622PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instructions condensées
Capteur pour lamesure et la détection de pression absolue ou relative
EN FR 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Langue:
French
Version:
18/05/2018
Taille du fichier:
632 KB
Nom du fichier:
KA01163PFR_0618.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202303/10/2022Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
329 KB
Nom du fichier:
KA01625PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN FR 08/08/201623/07/201507/04/2015Langue:
Anglais
Version:
08/08/2016
Taille du fichier:
205.3 KB
Nom du fichier:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Valve plug
Valve plug
Langue:
Language neutral
Version:
30/03/2016
Taille du fichier:
65 KB
Nom du fichier:
SD01591PYY_0115.pdf
-