Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec des capteurs pliables en 3D pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
PrécisionClasse 2 selon IEC 60584 ASTM E230 et ANSI MC 96.1
Temps de réponseselon la configuration : TC : t50 = 2 s t90 = 5 s RTD : t50 = 0,8s t90 = 2s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 100 bar (1450 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 30 000,00 mm (1181'')
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec capteurs pliables en 3D et chambre de diagnostic pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec câble métallique flexible pour les applications de silos et de réservoirs de stockage
PrécisionClasse 1 selon IEC 60584 Classe 2 selon IEC 60584 Classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1 IEC60751 classe A IEC60751 classe AA
Temps de réponseTC t50 = 1 s t90 = 2 s RTD t50 = 3 s t90 = 6 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 StrongSens: -50…500 °C (-58…932 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58...752 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 60.000,00 mm (2.360'')
Précisionclasse 1 selon IEC 60584 classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1 IEC60751 Classe A IEC60751 Classe AA
Temps de réponseselon la configuration : TC : t50 = 21 s t90 = 52 s RTD : t50 = 42 s t90 = 108 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 240 bar (3481 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 15.000,00 mm (590'')
Solution droite de profilage de la température TC/RTD avec puits thermométrique primaire et chambre de diagnostic pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
Non disponible sur votre marché
Précisionclasse 1 selon IEC 60584 classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1 IEC60751 Classe A IEC60751 Classe AA
Temps de réponseselon la configuration : TC : t50 = 21 s t90 = 52 s RTD : t50 = 42 s t90 = 108 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 240 bar (3481 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °F (-58…752 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 15.000,00 mm (590'')
PrécisionClasse 2 selon IEC 60584 ASTM E230 et ANSI MC 96.1
Temps de réponset50 = 3 s t90 = 9 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 90 bar (1305 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 13.000,00 mm (511,81'')
Capteurs de température multipoints
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Les capteurs multipoints avec thermorésistance et thermocouple permettent une mesure fiable de la température et un fonctionnement sûr dans les applications critiques, par ex. réacteurs de process basse à haute pression et cuves de stockage. Nos produits techniques normalisés sont conçus selon les spécifications des clients et disposent de profils de température détaillés pour un contrôle de process optimisé et une disponibilité, une efficacité et une sécurité accrues de l'installation.
Le choix des matériaux, la construction mécanique, les traitements thermiques et les techniques de construction sont les plus modernes en termes d'optimisation des produits.
Description de la gamme de produits
Endress+Hauser propose des capteurs de température multipoints modulaires standardisés et personnalisés pour de nombreuses applications. Notre gamme de capteurs de température multipoints comprend :
Capteurs flexibles personnalisables en 3D (avec ou sans protecteur) – MultiSens Flex
Capteur au profil linéaire (avec ou sans protecteur principal) – MultiSens Linear
Capteurs très peu invasifs – MultiSens Slim
Capteurs groupés linéairement (sur un câble ou dans une conduite) – MultiSens Bundle
Standardisé et pré-établi
Selon la construction spécifique, ces capteurs multipoints peuvent être proposés :
avec des capteurs RTD ou thermocouples, y compris la technologie iTHERM ProfileSens
Fonctions de diagnostic
Les capteurs de température multipoints iTHERM MultiSens Flex, Linear et Bundle sont disponibles avec une chambre de diagnostic unique et innovante, offrant une sécurité supplémentaire et des informations de process précieuses pour permettre une maintenance prédictive. Il existe trois constructions différentes : basique, avancée ou avancée et modulaire.
Plus de sécurité, plus de flexibilité, plus de disponibilité
En plus de contenir les fuites de process potentielles et dangereuses, les chambres de diagnostic sont équipées pour fournir des données de process précieuses qui peuvent être utilisées pour analyser les fuites et planifier des contre-mesures ponctuelles ou la maintenance prédictive et les activités du cycle de vie. Une construction flexible avec des pièces remplaçables (avancée, modulaire) pour des configurations avec ou sans protecteurs augmente la flexibilité de maintenance et réduit finalement les temps d'arrêt de l'installation.
Avantages
Systèmes de mesure conçus pour des applications individuelles
Mesure du profil de température droit ou 3D pour les réacteurs et les cuves
Construction et choix des matériaux pour des températures et des pressions de process élevées ainsi que pour des produits corrosifs
Téléchargements
Plus de contenus
Profilage de la température
Solutions d'ingénierie pour les industries pétrolière, gazière et pétrochimique
Une sonde de température multipoint à câble d'une très grande fiabilité pour les applications du pétrole et du gaz et de la pétrochimie, conçue pour réduire les intervalles de maintenance ainsi que le risque d'arrêts imprévus dus à une défaillance de capteur.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .