
Données clés
-
Précision
Classe 2 selon IEC 60584
ASTM E230 et ANSI MC 96.1 -
Temps de réponse
t50 = 3 s
t90 = 9 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 90 bar (1305 psi)
-
Gamme de temperature de service
Type K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Type N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type E:
max. 510 °C
(max. 950 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 13.000,00 mm (511,81'')
Domaine d'application
Conçu spécialement pour les applications où il est crucial d'utiliser un capteur petit et léger. Le TMS21 peut être largement personnalisé en raison de sa polyvalence. Il permet de surveiller la température d'un très grand nombre de points sur une même ligne en n'utilisant qu'un raccord process. Il est composé de plusieurs thermocouples de faible diamètre, protégés par un doigt de gant primaire global. Deux configurations différentes sont disponibles, avec ou sans doigt de gant supérieur flexible (pour le centrage axial).
Pétrochimie
Process chimiques légers
Avantages
Grand nombre de points de mesure dans un petit diamètre
Capteur de profil de température faiblement invasif
Montage et câblage simples
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Version française - 09/2023
Capteur de température multipoint TC flexible et faiblement invasif pour les applications pétrochimiques et chimiques
EN FR 25/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Langue:
French
Version:
25/09/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01298TFR_0423-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Capteur de température multipoint TC flexible et faiblement invasif pour
les applications pétrochimiques et chimiquesEN FR 25/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Langue:
French
Version:
25/09/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01298TFR_0423-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Capteur de température multipoint TC flexible et faiblement invasif pour
les applications pétrochimiques et chimiquesEN FR 28/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Langue:
French
Version:
28/09/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA01705TFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 25/07/2022Langue:
Anglais
Version:
25/07/2022
Taille du fichier:
493.5 KB
Nom du fichier:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TMS21
Capteurs de température RTD/TC
ATEX : II 1/2D Ex ia IIIC ou
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx : Ex ia IICEN FR 27/12/2021Langue:
French
Version:
27/12/2021
Taille du fichier:
493.7 KB
Nom du fichier:
XA02759TFR_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publication)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
Langue:
Allemand
Version:
17/09/2018
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLangue:
Allemand
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
38.5 MB
Nom du fichier:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Langue:
Anglais
Version:
30/11/2023
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesLangue:
Anglais
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
39 MB
Nom du fichier:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Langue:
Allemand
Version:
09/01/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
CP01556T Industry Fan.pdf
-