
Données clés
-
Précision
classe 1 selon IEC 60584
classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1
IEC60751 Classe A
IEC60751 Classe AA -
Temps de réponse
selon la configuration :
TC :
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD :
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 240 bar (3481 psi)
-
Gamme de temperature de service
Type K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58…752 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 15.000,00 mm (590'')
Domaine d'application
Le capteur de température iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint pour les applications de pétrole et gaz et de chimie peut être personnalisé pour différents scénarios conformément aux standards de sécurité les plus élevés. Il augmente la sécurité de process en surveillant la température sur un grand nombre de points de mesure sur une même ligne en n'utilisant qu'un simple raccord process. L'intégration process simple réduit le temps de montage et augmente par conséquent la disponibilité de l'installation.
Pétrole & gaz
Process de chimie lourde
Pétrochimie
Avantages
Dispose d'un protecteur primaire pour une résistance mécanique supérieure et un remplacement simple des inserts de mesure individuels, disponibles avec technologie TC ou RTD
Intégration simple avec inserts de mesure selon les standards IEC 60584, ASTM E230 et IEC 60751
Conformité à la Directive sur l'électricité et la pression pour une intégration process simple et rapide
Degré de personnalisation élevé grâce à la construction modulaire du produit pour une flexibilité maximale, une installation et une maintenance simples
Conformité aux différentes classes de protection pour une utilisation en zone explosible
Possibilité de remplacer des inserts de mesure individuels, même en cours de fonctionnement
Surveillance continue de l'intégrité du protecteur grâce au port de pression pour une sécurité de process maximale
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM TMS11 MultiSens Linear
Capteur de température multipoint TC et RTD linéaire, modulaire, avec
protecteur primaireEN FR 28/09/202321/10/201928/03/2018Langue:
French
Version:
28/09/2023
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01394TFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTHERM TMS11 MultiSens Linear
Capteur de température multipoint TC et RTD linéaire, modulaire, avec
protecteur primaireEN FR 28/09/202321/10/201928/03/201820/03/2018Langue:
French
Version:
28/09/2023
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01839TFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Capteur de température multipoint TC et RTD linéaire, modulaire, avec
protecteur primaireEN FR 27/10/202321/10/201927/04/201820/03/2018Langue:
French
Version:
27/10/2023
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA01881TFR_0323-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieLangue:
Allemand
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
38.5 MB
Nom du fichier:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesLangue:
Anglais
Version:
06/07/2023
Taille du fichier:
39 MB
Nom du fichier:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
Increased safety through 3D temperature profiling
in hydrotreater and isomerization units
Langue:
Anglais
Version:
27/07/2023
Taille du fichier:
201.9 KB
Nom du fichier:
AI01385T09EN.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
Erhöhte Sicherheit durch 3D Temperaturprofile
in Hydrodesulfurierungs- und Isomerisierungsanlagen
Langue:
Allemand
Version:
27/07/2023
Taille du fichier:
203.3 KB
Nom du fichier:
AI01385T09DE.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMCLangue:
Russe
Version:
27/08/2024
Taille du fichier:
834.5 KB
Nom du fichier:
EACKZ7500533131204155.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS11-
Declaration number: HE_01254_01.20
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSLangue:
Chinois
Version:
21/03/2020
Taille du fichier:
325.2 KB
Nom du fichier:
HE_01254_01.20 China RoHS TMS11.pdf
-