Données clés
-
Précision
Classe A selon IEC 60751
-
Temps de réponse
Selon la configuration
-
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 40 bar (580 psi)
-
Gamme de temperature de service
PT100 :
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 400 mm (15,75")
Domaine d'application
Cette sonde de température iTHERM a été conçue pour répondre aux exigences de base des industries agroalimentaires et des sciences de la vie au meilleur prix. Il s'agit d'un produit standard clairement segmenté qui existe en différentes versions. Résultat : Gain de temps et d'argent grâce à une sélection de produit simple et rapide. Cet appareil utilise une technologie de base avec les caractéristiques suivantes : insert non amovible, grand choix de raccords process et certificats internationaux à un excellent rapport qualité/prix.
Spécialement conçue pour une utilisation dans les applications hygiéniques et aseptiques des industries agroalimentaires et des sciences de la vie
Gamme de mesure : -50 à +200 °C (-8 to +392 °F)
Gamme de pression jusqu'à 50 bar (725 psi)
Indice de protection : jusqu'à IP69K
Peut être utilisée en zone non explosible
Avantages
Excellent rapport prix-performances et livraison rapide
Convivialité et fiabilité de la sélection du produit jusqu'à la maintenance
Certificats internationaux : standards hygiéniques selon 3-A® , EHEDG, ASME BPE, FDA, certificat de conformité EST
Grand choix de raccords process
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Version française - 03/2024
Thermorésistance pour applications hygiéniques et aseptiques
EN FR 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Langue:
French
Version:
29/03/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI01058TFR_0724-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Thermorésistance pour applications hygiéniques et aseptiques
EN FR 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Langue:
French
Version:
29/03/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI01058TFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de température modulaires hygiéniques
Capteurs de température modulaires universels avec insert RTD pour les
applications hygiéniquesEN FR 20/01/2020Langue:
French
Version:
20/01/2020
Taille du fichier:
801.8 KB
Nom du fichier:
BA02023TFR_0120.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Langue:
Anglais
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
800.3 KB
Nom du fichier:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.Langue:
Allemand
Version:
14/09/2022
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
17.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLangue:
Italien
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
20.3 MB
Nom du fichier:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Langue:
Italien
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
30.6 MB
Nom du fichier:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Langue:
Japonais
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
38.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TJA_2020.pdf
-