Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Transmetteur de température en tête de sonde

iTEMP® TMT80
Transmetteur de température

Transmetteur de température 4-20 mA avec entrée de capteur universelle

TMT80
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K
    (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

Domaine d'application

Ce transmetteur est configurable et prend en charge aussi bien les thermorésistances (RTD) que les thermocouples (TC). Pour obtenir une précision de mesure élevée, les caractéristiques de linéarisation de chaque type de capteur sont mémorisées dans le transmetteur.
Le signal de sortie standardisé utilisé pour la mesure de process est un signal 4…20 mA. Cela permet une mesure rapide, simple et économique et donne des résultats fiables pour une large gamme d'applications industrielles non Ex.

  • Transmetteur en tête de sonde programmable par PC (PCP) pour la conversion de divers signaux d'entrée en un signal de sortie 4 - 20 mA analogique pouvant être mis à l'échelle

  • Pour thermorésistances (RTD) et thermocouples (TC)

  • Configuration d'appareil via PC avec kit de configuration et logiciel PC ReadWin® 2000

Avantages

  • Technologie 2 fils, sortie analogique 4 à 20 mA

  • Signal de panne en cas de bris ou court-circuit de
    sonde, réglable selon NAMUR NE43

  • Satisfait aux exigences CEM selon NAMUR NE21

  • Séparation galvanique 500 V (entrée/sortie)

  • Réglage de gamme de mesure spécifique à l'application

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products