Données clés
-
Précision
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Domaine d'application
Le iTEMP TMT82 est un transmetteur de température à haute fiabilité, précision et stabilité à long terme pour les processus industriels requérant une grande disponibilité.
L'appareil polyvalent à deux voies convertit les entrées de capteur universelles telles que les thermocouples ou RTD en signaux de sortie stables, 4 à 20 mA à échelle et communication HART®. Avec la fonction intégrée de suivi du capteur et les informations de diagnostic selon NAMUR NE 107, le transmetteur SIL 2, certifié SC3 augmente la sécurité et la disponibilité du process.
Fonctionnement sûr en zone explosible, agréments internationaux comme FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL
Entrées universelles 2 voies : RTD, thermocouple, signaux de résistance (Ω) et de tension (mV), protocole HART® 7
Adapté à une utilisation en milieu marin
Installation en boîtier de terrain antidéflagrant ;
Indice de protection jusqu'à IP 68
Montage possible en tête de raccordement forme B selon DIN EN 50446
Montage en armoire électrique ou rail DIN ; largeur : 17,5 mm
Avantages
Transmetteur de température robuste délivrant des mesure précises et stables à long terme pour une grande disponibilité de l'installation
Certification SIL jusqu'à SIL2, SC3 selon IEC 61508:2010
Diverses options de montage et de boîtier :
Montage en tête de raccordement forme B, rail DIN, boîtier de terrain avec compartiment séparé, affichage intégré (TID10 à montage en tête de raccordement forme B)Appairage capteur-transmetteur pour une précision de mesure maximale
Détection de défauts du capteur et de l'équipement ; information de diagnostic
selon NAMUR NE 107Installation rapide : raccordement sans outil avec technologie d'enfichage rapide
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
-
Information technique (TI)
TI iTEMP TMT82
Version française - 05/2024
Transmetteur de température
EN FR 10/05/202431/03/202222/01/202110/11/202020/11/2019Langue:
French
Version:
10/05/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
TI01010TFR_2624-00.pdf
-
-
-
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)
Product family: Head transmitters
Version anglaise - 04/2021
Product root: TMT82- Region: International Approval agency: TÜV
Langue:
Anglais
Version:
06/04/2021
Taille du fichier:
299.1 KB
Nom du fichier:
Z10 012833 0005 Rev. 00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTEMP TMT82
Transmetteur de température
EN FR 10/05/202431/03/202222/01/202110/11/202020/11/2019Langue:
French
Version:
10/05/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
TI01010TFR_2624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTEMP TMT82
Transmetteur de température à 2 voies
avec protocole HART<sup>®</sup>EN FR 15/04/202404/04/202229/01/202115/09/202017/12/2019Langue:
French
Version:
15/04/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA01028TFR_2624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN FR 01/03/201301/05/200801/04/2008Langue:
Anglais
Version:
01/03/2013
Taille du fichier:
606 KB
Nom du fichier:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA iTEMP TMT82
Transmetteur de température à 2 voies avec protocole HART®
EN FR 30/05/202415/01/202117/12/201911/03/201624/11/2014Langue:
French
Version:
30/05/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
KA01095TFR_2024-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340500113Langue:
Anglais
Version:
08/06/2011
Taille du fichier:
105.6 KB
Nom du fichier:
340500113.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing IS, NI
340500111Langue:
Anglais
Version:
08/06/2011
Taille du fichier:
69 KB
Nom du fichier:
340500111.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT82
Ex ec IIC T4...T6 Gc
EN FR 03/07/2024Langue:
Anglais
Version:
03/07/2024
Taille du fichier:
450.6 KB
Nom du fichier:
XA03310TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX :
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nAIIC Gc, Ex ec IIC GcEN FR 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
448.1 KB
Nom du fichier:
XA01006TFR_0823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx : Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Langue:
French
Version:
20/06/2022
Taille du fichier:
400.9 KB
Nom du fichier:
XA01012TFR_0522-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT82, iTEMP TMT12x
HART®
1 Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb XEN FR 16/07/202415/03/2018Langue:
Anglais
Version:
16/07/2024
Taille du fichier:
437 KB
Nom du fichier:
XA01449TEN_0224-00.pdf
-