Surveillance de l'eau pour les industries métallurgiques et minières
Des systèmes d'analyse fiables pour une qualité sûre de vos eaux de refroidissement et de process
Étant donné qu'une grande quantité de chaleur est générée dans les fours/fours de fusion, les process de refroidissement doivent garantir la sécurité de l'installation et la température optimale du process. Une surveillance fiable de la qualité de l'eau de refroidissement et de l'eau de process est essentielle pour prévenir la corrosion dans les systèmes de refroidissement. Une technologie de mesure de pointe garantit la sécurité de l'installation, la pureté de l'eau de refroidissement et la capacité de production. Avec les systèmes de surveillance de l'eau clés en main d'Endress+Hauser, vous pouvez facilement fournir des mesures fiables.
Systèmes clés en main pour une surveillance précise et conforme de l'eau
Les platines de surveillance des eaux de refroidissement/process d'Endress+Hauser couvrent tous les paramètres et sont livrées rapidement, prêtes à l'emploi. Hautement efficaces, elles nécessitent peu d'ingénierie, présentent un faible encombrement de montage et consomment peu d'eau. Grâce à l'ingénierie automatisée, les personnalisations sont simples et rentables. Dotées de conduites robustes et nécessitant peu d'entretien, en PVC-U ou en PTFE/inox, nos solutions intègrent également la technologie Memosens et Liquiline, renforçant ainsi la sécurité grâce à des informations sur l'état et des logbooks.
Les platines de surveillance des eaux de process fournissent toutes les mesures pertinentes pour le contrôle du process et les signaux de mesure pour le diagnostic
Surveillance de l'eau de refroidissement, y compris la préparation des échantillons et l'analyseur de dureté. Les armoires ou les récipients garantissent une surveillance sûre et fiable, même dans les environnements les plus difficiles.
Points de mesure pour l'analyse de l'eau dans la production industrielle et les effluents d'eaux usées
Comment pouvons-nous vous aider ?
L'eau de refroidissement des process miniers et métallurgiques doit répondre à des paramètres de qualité afin d'éviter que les systèmes de refroidissement ne soient endommagés, ce qui pourrait entraîner des risques pour la sécurité, des défaillances du process et des coûts de réparation élevés. Avec la surveillance clé en main de la qualité de l'eau par Endress+Hauser, vous avez toujours une vue d'ensemble fiable de votre circuit d'eau de refroidissement et des autres eaux de process. Vous recevez une solution complète avec les platines ou armoires de mesure les plus récentes, dont la désinfection et la surveillance de la dureté de l'eau.
Accélérez le processus de planification et d'ingénierie de votre projet grâce à nos systèmes clés en main. L'installation est tout aussi rapide. Il suffit de fixer la platine au mur, de la raccorder à l'électricité et à l'eau, et vous êtes prêt à surveiller.
Intégrez le système de manière transparente à vos réseaux de communication existants. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via serveur web et connexion au cloud)
Optimisez le nettoyage et la maintenance grâce à notre chambre de passage et nos capteurs faciles à utiliser.
Assurez un contrôle sûr des process grâce aux appareils Liquiline et Memosens, ainsi qu'à la technologie Heartbeat. Toutes les mesures cruciales, ainsi que les données d'étalonnage, de maintenance et de diagnostic des appareils, sont stockées et accessibles via l'interface du système numérique de contrôle commande ou l'app.
La connectivité IIoT en option permet à nos experts d'accéder à vos platines pour une assistance à distance, le cas échéant. En outre, votre système de surveillance de la qualité des eaux de process peut être étendu en fonction de l'évolution de vos besoins.
Ce que nous offrons
Endress+Hauser propose des systèmes d'analyse complets et clés en main pour la surveillance de l'eau de refroidissement et le contrôle de la qualité des eaux de process dans les industries minières et métallurgiques. Compatibles avec l'ensemble de notre...
Endress+Hauser propose des systèmes d'analyse complets et clés en main pour la surveillance de l'eau de refroidissement et le contrôle de la qualité des eaux de process dans les industries minières et métallurgiques. Compatibles avec l'ensemble de notre portefeuille, ils peuvent être livrés et mis en service dans le monde entier, accompagnés d'une assistance experte en gestion de projet, de chaînes logistiques de pointe et d'une disponibilité à long terme des produits et services.
Les transmetteurs multiparamètres Liquiline de pointe offrent une connectivité pour un maximum de 8 paramètres.
Large portefeuille avec des capteurs préétalonnés avec technologie Memosens et plusieurs analyseurs disponibles. Capteurs tiers disponibles sur demande.
Le portefeuille couvre tous les paramètres pertinents pour :
les applications d'eau de refroidissement, tels que pH/redox, conductivité, turbidité, désinfection (chlore, bromure, ozone), dureté, phosphate total / orthophosphates, silice.
les applications d'eau de process, tels que pH/redox, conductivité, turbidité, COT, CAS.
Chambres de passage compactes pour une consommation d'eau minimale.
Nettoyage automatique et vannes de prélèvement disponibles.
Fonctionnalité Heartbeat Heartbeat et fonctions de diagnostic des capteurs intégrées pour une maintenance prédictive et une vérification simple de l'ensemble des points de mesure.
Conduites et chambres de passage robustes et hygiéniques en inox, PVC-U ou PTFE.
Memosens CCS51D est un capteur de chlore libre robuste qui nécessite peu de maintenance. Il fournit des mesures stables et rapides dans l'eau potable, l'eau de piscine et les eaux de process ainsi que dans les utilités.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Gestion des stocks dans le secteur minier, des métaux et minéraux
Gestion des stocks dans le secteur minier, des métaux et minéraux
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser peuvent aider le secteur minier, des métaux et minéraux à réduire ses coûts et à accroitre la disponibilité des consommables.
Planification et optimisation des stocks, secteur minier, métaux et minéraux
Planification et optimisation des stocks, secteur minier, métaux et minéraux
Découvrez comment Endress+Hauser permet aux entreprises du secteur minier, des métaux et minéraux d'exploiter les données et l'IIoT pour révolutionner leur chaîne d'approvisionnement.
Systèmes de comptage et de déchargement pour l'industrie minière
Systèmes de comptage et de déchargement pour l'industrie minière
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser permettent de réduire les coûts d'approvisionnement en carburant dans l'industrie minière. La précision, l'efficacité et l'intégrité du débitmètre améliorent le déchargement des camions et wagons.
Surveillance efficace des effluents des eaux usées, secteur minier et métaux
Surveillance efficace des effluents des eaux usées, secteur minier et métaux
Explorez comment vous pouvez surveiller la qualité de vos eaux usées à faibles coûts tout en restant conforme avec toutes les limites légales et contractuelles.
Platines d'analyse vapeur / eau pour les process miniers et métallurgiques
Platines d'analyse vapeur / eau pour les process miniers et métallurgiques
Vous avez besoin d'optimiser les coûts de vos process dans l'industrie minière ou métallurgique ? Découvrez nos platines d'analyse vapeur et eau qui permettent de contrôler en sécurité la qualité de l'eau tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie.
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur minier
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur minier
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser peuvent accompagner votre gestion de la chaîne d'approvisionnement depuis l'excavation jusqu'au site de construction, en passant par le process et la distribution.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .