Données clés
-
Gamme de mesure
0 to 500 mg/l O2 DCO Méthode bichromate
0 to 5000 mg/l O2 DCO Méthode bichromate
0 to 5000 mg/l O2 DCO Méthode bichromate + module de dilution (1:4) -
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
-
Pression de process
Atmosphérique
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80COD permet une mesure en ligne constante de la demande chimique en oxygène (DCO). Il vous aide à surveiller les rendements épuratoires des stations d'épuration et permet une facturation en fonction de la qualité des rejets industriels. L'étalonnage et le nettoyage automatiques vous permettent de réduire les coûts d'exploitation et le diagnostic avancé avec accès à distance vous aide à fournir la documentation demandée aux autorités.
Les fonctions de sécurité commandées par logiciel de l'analyseur de DCO garantissent une sécurité de fonctionnement maximale.
L'analyseur Liquiline System COD surveille :
L'entrée et la sortie des stations d'épuration à des fins de documentation et de calcul des rendements épuratoires
Les canaux de rejet des stations d'épuration industrielles pour déterminer les taxes de déversement et appliquer le principe pollueur-payeur
L'eau de process
Avantages
Méthode au bichromate directement comparable aux résultats de laboratoire.
Répondre aux besoins de l'industrie : L'analyseur est idéal pour le suivi environnemental, les eaux usées industrielles et municipales.
Intégration simple et rapide dans les process : Montage direct de la version auto-aspirante ou de la crépine d'aspiration pour applications en bypass.
Sécurité maximale : Couvercle de sécurité contrôlé par logiciel pour le réacteur et toutes les parties chauffées.
Combinaison d'une alimentation en échantillon fiable et d'un dosage ultraprécis : Les pompes péristaltiques fonctionnent malgré la présence de particules dans l'échantillon. Les barrières lumineuses permettent un dosage précis et reproductible.
Extension facile des fonctionnalités de l'analyseur en station de mesure complète – en ajoutant des modules électroniques et en raccordant des capteurs d'analyse Memosens.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80COD
Version française - 05/2024
Analyseur pour la détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)
EN FR 22/05/202429/11/202231/05/202109/06/201703/11/2016Langue:
French
Version:
22/05/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01185CFR_0824-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80COD
Analyseur pour la détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)
EN FR 22/05/202429/11/202231/05/202109/06/201703/11/2016Langue:
French
Version:
22/05/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01185CFR_0824-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80COD
Analyseur colorimétrique pour la demande chimique en oxygène
EN FR 22/05/202429/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
22/05/2024
Taille du fichier:
6.2 MB
Nom du fichier:
BA01354CFR_0824-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80COD
Analyseur colorimétrique pour la demande chimique en oxygène
EN FR 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201710/05/2016Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
KA01238CFR_0621.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN FR 14/02/2020Langue:
Anglais
Version:
14/02/2020
Taille du fichier:
414.2 KB
Nom du fichier:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN FR 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN FR 09/06/202214/10/2019Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Liquiline System CA80COD
Colorimetric analyzer for chemical oxygen demand
High Chloride VersionEN FR 12/11/2024Langue:
Anglais
Version:
12/11/2024
Taille du fichier:
256.8 KB
Nom du fichier:
SD03333CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN FR 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Langue:
Anglais
Version:
31/05/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
SD01189CEN_07.22.pdf
-