Données clés
-
Gamme de mesure
15 ... 1000 µg/l
15 à 1000 µg/l avec fonction de dilution jusqu'à maximum 300 à 20 00 µg/l AI -
Température de process
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
-
Pression de process
A la pression atmosphérique, < 0,2 bar
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80AL offre une mesure en ligne des résidus d'aluminium précise et conforme aux réglementations, dans l'eau potable et les eaux usées. L'analyseur vous aide à optimiser le dosage de l'aluminium dans les étapes de floculation et de déphosphatation.Il permet la connexion plug & play de 4 capteurs d'analyse Memosens maximum - ce qui simplifie l'installation du matériel en évitant l'ajout d'un transmetteur supplémentaire. L'étalonnage et le nettoyage automatiques ainsi que la faible consommation de réactifs réduisent les coûts d'exploitation ; le diagnostic étendu avec accès à distance garantit la sécurité du process.
L'analyseur d'aluminium Liquiline System CA80AL permet :
La surveillance des seuils dans l'eau potable
L'optimisation des processus de coagulation à base d'aluminium
L'élimination des phosphates dans les stations d'épuration
Avantages
L'analyseur d'aluminium utilise la méthode du violet de pyrocatéchine conformément à DIN ISO 10566, ce qui permet une comparaison directe avec les résultats de laboratoire
Permet la maintenance prédictive grâce au diagnostic étendu
Réduit les frais d'exploitation grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques et à une faible consommation de réactifs
Extension facile des fonctionnalités de l'analyseur en station de mesure complète – en ajoutant des modules électroniques et en raccordant des capteurs d'analyse Memosens.
Accès à distance convivial via le serveur web intégré
Intégration facile aux systèmes numériques de contrôle-commande grâce aux bus de terrain numériques comme Modbus, PROFIBUS, EtherNet/IP
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80AL
Analyseur colorimétrique pour l'aluminium
EN FR 22/05/202429/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Langue:
French
Version:
22/05/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01290CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80AL
Analyseur colorimétrique pour l'aluminium
EN FR 22/05/202429/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
22/05/2024
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA01585CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80AL
Analyseur colorimétrique pour l'aluminium
EN FR 31/05/202119/02/202026/07/201807/04/201710/10/2016Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
KA01236CFR_0621.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80AL
Анализаторы жидкости промышленные
Langue:
Russe
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
KA01236CRU_0621.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80AM
Analyseur colorimétrique pour l'ammonium
EN FR 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
KA01158CFR_0721.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN FR 14/02/2020Langue:
Anglais
Version:
14/02/2020
Taille du fichier:
414.2 KB
Nom du fichier:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN FR 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN FR 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Langue:
Anglais
Version:
31/05/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
SD01189CEN_07.22.pdf
-