Données clés
-
Gamme de mesure
0,05 à 2 mg/l Fe
0,1 à 5 mg/l Fe
0,1 à 5 m/l avec fonction de dilution jusqu'à maximum 2,0 à 100 mg/l Fe -
Température de process
4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)
-
Pression de process
A la pression atmosphérique, < 0,2 bar
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80FE offre une mesure en ligne précise et conforme aux réglementations. Il vous aide à contrôler la teneur en fer de l'eau potable, l'eau minérale ou l'eau de source dans les process industriels. Comme tous les analyseurs Liquiline System, il permet la connexion plug & play de 4 capteurs Memosens maximum - ce qui permet de réduire le nombre de transmetteurs à installer. L'étalonnage et le nettoyage automatiques ainsi que la faible consommation de réactifs réduisent les coûts d'exploitation ; le diagnostic étendu avec accès à distance garantit la sécurité du process.
Le Liquiline System CA80FE surveille :
La teneur en fer dans l'eau potable et l'eau minérale
Les résidus de fer après coagulation, floculation et filtration
Les eaux de process contenant du fer dilué
Avantages
Possibilité de comparaison directe avec les mesures de laboratoire grâce à la conformité avec la méthode normalisée à la ferrozine
Permet la maintenance prédictive grâce au diagnostic étendu
Frais d'exploitation réduits grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques et à une faible consommation de réactifs.
Extension facile des fonctionnalités – même en station de mesure complète – en ajoutant des modules et en raccordant des capteurs Memosens.
Accès à distance convivial via le serveur web intégré
Intégration facile aux systèmes numériques de contrôle-commande grâce aux bus de terrain numériques comme Modbus, PROFIBUS ou EtherNet/IP
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80FE
Analyseur colorimétrique pour le fer
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
TI01291CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80FE
Analyseur colorimétrique pour le fer
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
6.4 MB
Nom du fichier:
BA01586CFR_0624-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80FE
Analyseur colorimétrique pour le fer
EN FR 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201715/03/2016Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
KA01237CFR_0521.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN FR 14/02/2020Langue:
Anglais
Version:
14/02/2020
Taille du fichier:
414.2 KB
Nom du fichier:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN FR 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN FR 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Langue:
Anglais
Version:
31/05/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN FR 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
SD01293CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN FR 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Langue:
Anglais
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
102.9 KB
Nom du fichier:
SD00166CEN_0620.pdf
-