
Données clés
-
Gamme de mesure
10 à 500 µg/l NO2-N
0,2 à 3,0 mg/l NO2-N
0,1 à 1,0 mg/l NO2-N
0,1 à 1,0 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à maximum 5 à 50 mg/l NO2-N -
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
-
Pression de process
A la pression atmosphérique, < 0,2 bar abs.
Domaine d'application
Le Liquiline System CA80NO offre une mesure en ligne des nitrites, précise et conforme aux réglementations. Il vous aide à respecter les seuils spécifiés dans la production d'eau potable, d'eau minérale ou de produits alimentaires. Comme tous les analyseurs Liquiline System, il permet la connexion plug & play de 4 capteurs Memosens maximum - ce qui permet de réduire le nombre de transmetteurs à installer. L'étalonnage et le nettoyage automatiques ainsi que la faible consommation de réactifs réduisent les frais d'exploitation et de maintenance. Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue.
Le Liquiline System CA80NO vous aide à respecter strictement les seuils de nitrites pour :
l'eau potable
l'eau minérale
l'eau brute pour l'industrie agroalimentaire
Avantages
La conformité avec le principe de mesure colorimétrique standard - méthode à la naphthylamine - selon ISO 6777 et DIN EN 26777 permet la comparaison avec des mesures de laboratoire.
Frais d'exploitation réduits grâce à l'étalonnage et au nettoyage automatiques.
Maintenance simple : pas d'outil spécifique.
Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue.
Mise en service rapide et connexion plug & play grâce à la technologie Memosens en font un appareil de mesure convivial.
Extension facile des fonctionnalités – même en station de mesure complète – en ajoutant des modules et en raccordant des capteurs Memosens. Facilité d'installation.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80NO
Version française - 05/2024
Analyseur colorimétrique pour les nitrites
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01258CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline System CA80NO
Analyseur colorimétrique pour les nitrites
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
TI01258CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline System CA80NO
Analyseur colorimétrique pour les nitrites
EN FR 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Langue:
French
Version:
23/05/2024
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
BA01574CFR_0724-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Liquiline System CA80NO
Analyseur colorimétrique pour les nitrites
EN FR 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Langue:
French
Version:
31/05/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
KA01222CFR_0621.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Hose connector
EN FR 13/02/2025Langue:
Anglais
Version:
13/02/2025
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01522CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN FR 03/03/2025Langue:
Anglais
Version:
03/03/2025
Taille du fichier:
957.4 KB
Nom du fichier:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN FR 11/03/2025Langue:
Anglais
Version:
11/03/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2022-01.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN FR 14/02/2020Langue:
Anglais
Version:
14/02/2020
Taille du fichier:
414.2 KB
Nom du fichier:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN FR 09/06/202214/10/2019Langue:
Anglais
Version:
09/06/2022
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
SD02490CEN_02.22.pdf
-