
Données clés
-
Précision
+/-1 mm (0.04 in)
-
Température de process
-40 °C … +200 °C (-40 °F … +392 °F)
-
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...25 bar (363 psi)
-
Distance de mesure max.
80 m (262 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
PEEK ou PTFE
Domaine d'application
Micropilot FMR63B fait partie de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz. Grâce à son design hygiénique, il est adapté pour la mesure de niveau continue sans contact dans les applications hygiéniques. Des assistants intuitifs guident l'utilisateur pour la mise en service, les tests de fonctionnement et la vérification des appareils afin de garantir un fonctionnement simple. Heartbeat Technology offre des fonctions de surveillance et de vérification pour identifier les anomalies ou pour contrôler la précision de mesure.
Le Micropilot FMR63B est adapté aux applications en émission libre jusqu'à 80 m et offre une concentration du faisceau élevée pour les réservoirs avec de nombreux éléments internes.
Raccords process : adaptateurs M24 et raccords process hygiéniques
Température : –40 à +200 °C (-40 à 392 °F)
Pression : –1 à +25 bar (-14,5 à +362,6 psi)
Gamme de mesure maximale : 80 m (164 ft)
Précision : ±1 mm (0,04 in)
Bande W : 80 GHz
EHEDG, 3-A, ASME BPE, Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, protocole de linéarité en 5 ou 10 points
Avantages
Répond aux exigences de conformité les plus strictes de l'industrie
Utilisation aisée grâce au fonctionnement intuitif et aux assistants, pour la mise en service et la vérification
Productivité accrue grâce à la surveillance des process, à la vérification notamment de la précision du radar et aux diagnostics en cours de process avec Heartbeat Technology
Affichage simple de l'état de l'appareil – Un passage du rétroéclairage de vert à rouge informe immédiatement d'une erreur
Intégration simple de l'appareil dans les systèmes de gestion des actifs via une communication numérique
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Déclaration FDA
Product family: Micropilot
Version anglaise - 02/2024
Product root: FMR60B-, FMR62B-, FMR63B-, FMR67B- Declaration number: FDA_00321_03.24 FDA specification: USP class VI, Sealing
EN FR 23/02/2024Langue:
Anglais
Version:
23/02/2024
Taille du fichier:
176.1 KB
Nom du fichier:
FDA_00321_03.24.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Micropilot
Version anglaise - 03/2023
Product root: FMR60B-, FMR62B-, FMR63B-, FMR66B-, FMR67B- Declaration number: EU_01021_03.23 Additional information: Non-Ex
EN FR 06/03/2023Langue:
Anglais
Version:
06/03/2023
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EU_01021_03.23 .pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot FMR63B HART
Radar à émission libre
EN FR 10/01/202513/11/202320/02/202301/06/2022Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI01685FFR_0724-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
Radar à émission libre
EN FR 09/05/202510/01/202513/11/202301/09/2023Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI01695FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot FMR63B PROFINET sur Ethernet-APL
Radar à émission libre
EN FR 10/01/202513/11/202322/04/2023Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI01700FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot FMR63B PROFINET sur Ethernet-APL
Radar à émission libre
EN FR 13/01/202513/11/202322/04/2023Langue:
French
Version:
13/01/2025
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
BA02268FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot FMR63B
Radar à émission libre
HARTEN FR 17/04/202510/01/202513/11/202320/02/202301/08/2022Langue:
French
Version:
17/04/2025
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
BA02249FFR_0725-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot FMR63B PROFIBUS PA
Radar à émission libre
EN FR 09/05/202510/01/202513/11/202301/09/2023Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
BA02263FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Micropilot FMR60B - FMR67B
Free-space radar
PROFINET over Ethernet-APLEN FR 31/10/2024Langue:
Anglais
Version:
31/10/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01224FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B
Free-space radar
PROFIBUS PAEN FR 18/12/2024Langue:
Anglais
Version:
18/12/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01241FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Micropilot FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B; Operating tool
Free-space radar
HARTEN FR 17/04/202512/01/2023Langue:
Anglais
Version:
17/04/2025
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01202FEN_0225-00.pdf
-