Données clés
-
Précision
Standard 0,2%
En option 0,1% -
Température de process
-10 °C...100 °C
(14 °F...212 °F) -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
40 bar (600 psi)
-
Distance de mesure max.
100 m (328ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
Alloy C
316L
Revêtement optionnel AuPt -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Or-rhodium -
Cellule de mesure
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur compact Deltapilot FMB50 avec cellule de mesure CONTITE résistant à la condensation est utilisé typiquement dans les applications de process et hygiéniques.
Il est destiné à la mesure de niveau dans les liquides et produits pâteux dans les conteneurs ouverts ou fermés et est insensible à la formation de mousse. Pour une utilisation dans des systèmes de sécurité jusqu'à SIL2.
Pour la mesure de niveau et/ou pression.
Raccords process : raccords filetés, brides et raccords hygiéniques affleurants
Température de process : -10 à +100 °C (14 à 212 °F) (+135 °C (275 °F) pendant 30 minutes maximum)
Gamme de mesure : 0,1 à 10 bar (1.5 à 150 psi)
Précision : ±0,2%, ±0,1% (option)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, certificats hygiéniques
Avantages
Cellule de mesure Contite étanche, résistante à la condensation, précision de référence élevée : ±0,2%, en option ±0,1% et effets de la température réduits
Concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Nombreux agréments internationaux disponibles
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Deltabar M PMD55 Deltapilot M FMB50/51/52/53
Version française - 08/2012
Pression / Pression différentielle, Débit / Hydrostatique
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
17/08/2012
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00382PFR_1712.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Version française - 08/2022
Pression / hydrostatique IO-Link
EN FR 22/08/202231/07/2021Langue:
French
Version:
22/08/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02136PFR_0222-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
IO-Link, HART, PA, FFEN FR 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI00437PFR_2424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00383PEN_0816.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pression / hydrostatique
IO-LinkEN FR 22/08/202231/07/2021Langue:
French
Version:
22/08/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02136PFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Deltabar M PMD55 Deltapilot M FMB50/51/52/53
Pression / Pression différentielle, Débit / Hydrostatique
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
17/08/2012
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00382PFR_1712.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50
Mesure de niveau par pression hydrostatique
IO-LinkEN FR 22/08/202201/07/2021Langue:
French
Version:
22/08/2022
Taille du fichier:
975.6 KB
Nom du fichier:
KA01523PFR_0222-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
HARTEN FR 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
990.9 KB
Nom du fichier:
KA01033PFR_1821-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
PROFIBUS PAEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
965.1 KB
Nom du fichier:
KA01034PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
FOUNDATION FieldbusEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
936 KB
Nom du fichier:
KA01035PFR_0621-00.pdf
-