Données clés
-
Précision
Standard 0,2%
En option 0,1% -
Température de process
Câble PE : -10 °C…70 °C / 14 °F…158 °F
Câble FEP : -10 °C…80 °C / 14 °F…176 °F -
Gamme de mesure de pression
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
40 bar (600 psi)
-
Distance de mesure max.
100 m (328ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
Alloy C
316L
Câble (PE/FEP)
revêtement en option AuPt
revêtement en option AuRh -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Or-rhodium
PE, FEP -
Cellule de mesure
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Domaine d'application
Le Deltapilot FMB52 est une version à câble avec un raccord process fixe. Cet appareil avec cellule de mesure Contite est utilisé typiquement dans l'industrie de process et de l'environnement. Il est destiné à la mesure de niveau dans les liquides et produits pâteux dans les conteneurs ouverts ou fermés et est insensible à la formation de mousse. Pour une utilisation dans des systèmes de sécurité jusqu'à SIL2.
Pour la mesure de niveau.
Raccords process : raccords filetés et brides
Température : Avec câble PE : -10 à +70 °C (+14 à +158 °F),
avec câble FEP : -10 à +80 °C (14 à 176 °F)
Gamme de mesure : 0,1 à 10 bar / 100 m H2O (1.5 à 150 psi / 300 ft H2O)
Précision : ±0,2%, ±0,1% (option)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agrément eau potable
Avantages
Cellule de mesure Contite étanche, résistante à la condensation, précision de référence élevée : ±0,2%, en option ±0,1% et effets de la température réduits
Concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20 mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Nombreux agréments internationaux disponibles
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Version anglaise - 08/2021
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55- Region: Europe (ATEX) Approval agency: DEKRA Category: II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G Protection: Ex i, Ex t
Langue:
Anglais
Version:
18/08/2021
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
KEMA09ATEX0048X_Iss6_w_Annex.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Level measurement
Version anglaise - 10/2022
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
IO-Link, HART, PA, FFEN FR 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
TI00437PFR_2424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00383PEN_0816.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Deltabar M PMD55 Deltapilot M FMB50/51/52/53
Pression / Pression différentielle, Débit / Hydrostatique
EN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
French
Version:
17/08/2012
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
BA00382PFR_1712.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN FR 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Langue:
Anglais
Version:
13/07/2016
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
HARTEN FR 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
990.9 KB
Nom du fichier:
KA01033PFR_1821-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
PROFIBUS PAEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
965.1 KB
Nom du fichier:
KA01034PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Mesure de niveau par pression hydrostatique
FOUNDATION FieldbusEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
936 KB
Nom du fichier:
KA01035PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN FR 11/04/2012Langue:
Anglais
Version:
11/04/2012
Taille du fichier:
292.8 KB
Nom du fichier:
EA0006PA2_0810.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Housing filters
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN FR 21/02/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
21/02/2023
Taille du fichier:
435.7 KB
Nom du fichier:
EA01312PEN_0223-00.pdf
-