
Données clés
-
Précision
0,15%
Platine 0,075% -
Température de process
-40 °C...125 °C
(-40 °F...275 °F) -
Gamme de mesure de pression
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
600 bar (9000 psi)
-
Distance de mesure max.
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
316L
-
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Tantale,
Rhodium-or -
Cellule de mesure
400 mbar...400 bar
(5,8 psi...6000 psi)
relative/ absolue
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression numérique Cerabar PMP51 avec membrane métallique est utilisé typiquement dans les industries de process et hygiéniques pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse dans les liquides ou les gaz. Le capteur-transmetteur PMP51 est conçu pour les applications haute pression jusqu'à 400 bar. Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. SIL2 selon IEC 61508 et IEC 61511.
Boîtier aluminium ou inox (316L) à compartiment unique.
Raccords process : raccords filetés, brides ou raccords hygiéniques
Température de process : -40 à +130 °C (-40 à +266 °F), 150 °C (302 °F) pendant 1 h
Gamme de mesure : -1/0 à +400 bar (-15/0 à +6 000 psi)
Précision : ±0,1%, "Platinum" ±0,075%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, agréments hygiéniques, agréments Marine
Avantages
Mesure précise de la valeur de process, même en cas de variations de la température de process
Sécurité de process assurée avec de petits raccords process affleurants dans les applications hygiéniques
Pour la surveillance de la pression de process jusqu'à SIL2, certifié selon IEC 61508 et IEC 61511
Concept modulaire pour le remplacement aisé de l'affichage ou de l'électronique
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
Disponible avec manifolds montés : toujours prêt, toujours testé contre les fuites
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Version française - 04/2024
Mesure de pression de process 4 à 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN FR 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI00436PFR_3224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Version française - 08/2024
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
EN FR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
7.5 MB
Nom du fichier:
BA00383PFR_0922-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Mesure de pression de process
4 à 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN FR 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI00436PFR_3224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN FR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA00385PFR_2122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN FR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
7.5 MB
Nom du fichier:
BA00383PFR_0922-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pression / hydrostatique
IO-LinkEN FR 22/08/202231/07/2021Langue:
French
Version:
22/08/2022
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA02136PFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN FR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA00382PFR_2122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN FR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Langue:
French
Version:
01/08/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA00384PFR_0922-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process
FOUNDATION FieldbusEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
917.9 KB
Nom du fichier:
KA01032PFR_0621-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process
AnalogiqueEN FR 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
15/12/2021
Taille du fichier:
832.8 KB
Nom du fichier:
KA01036PFR_1821-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Mesure de pression de process
PROFIBUS PAEN FR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Langue:
French
Version:
30/09/2021
Taille du fichier:
946.8 KB
Nom du fichier:
KA01031PFR_0621-00.pdf
-