RN Series : traitement et conditionnement fiables des signaux
Nouveaux composants d'interface pour une alimentation, une commutation et un doublement des signaux fiables dans les systèmes de sécurité
Alimentation intelligente
Des fonctions intelligentes telles que la conversion de signal NAMUR , la surveillance des défauts de ligne, l'isolation galvanique et le doublement du signal, l'amplification du signal de sortie avec la transparence HART bidirectionnelle, donnent aux opérateurs le contrôle et la flexibilité dans des systèmes de toute taille, protégeant ainsi les actifs et préservant l'intégrité du signal sur le process.
Bref aperçu de la RN Series
RN22 : (RN42*) : barrière active/passive, doubleur de signal
RLN22 : (RLN42*) : amplificateur séparateur NAMUR
RNO22 : amplificateur séparateur de sortie
RNB22 : alimentation système (simple ou redondante)
RNF22 : module d'alimentation électrique et de détection d'erreur
* variante pour alimentation à large gamme (24-230 V AC/DC), disponible au 4ème trimestre 2021
Scénarios d'application typiques
Instruments 2 et 4 fils (4 à 20 mA) (p. ex. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)
Barrière active RN22, alimentation capteur avec transparence HART
Enregistreurs graphiques (p. ex. Memograph M RSG45)
Doubleur de signal RN22
Détecteurs de niveau (p. ex. Liquiphant FTL51)
Amplificateur séparateur NAMUR RLN22 ou RLN42
Composants actifs (p. ex. servovannes, actionneurs)
Amplificateur séparateur de sortie RNO22
Alimentation système RNB22 230 V/110 VAC à 24 VDC
Module d'alimentation électrique et de détection d'erreur RNF22, alimentation redondante
Intégration système simple
Tous les modules d'interface de la RN Series s'intègrent parfaitement aux instruments d'Endress+Hauser et fonctionnent également sans problème avec les instruments d'autres fournisseurs. Les boîtiers compacts et peu encombrants comportant jusqu'à deux canaux sur 12,5 mm sont prêts à être installés sur des rails DIN et des armoires de commande standard.
Indépendamment de l'industrie, notre offre favorise la simplicité à chaque étape du process : de la sélection et de l'approvisionnement faciles, au montage, la mise en service, la suppression des défauts et le service à toutes les étapes du cycle de vie.