Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Cerabar. Robuste, il peut aussi être configuré à distance via une application sur une tablette avec une connexion Bluetooth sécurisée. Il permet également la maintenance conditionnelle. Le logiciel est conçu pour simplifier l'utilisation. Des assistants virtuels intuitifs guident l'utilisateur pour la configuration, les tests itératifs et la vérification de l'appareil. La technologie Heartbeat offre des fonctions de vérification et de surveillance pour la détection d'anomalies non désirées telles que les changements dans les paramètres de boucle.
Gamme de mesure de pression jusqu'à 40 bar (600 psi)
Entièrement résistant au vide jusqu'à une température process de +150 °C (302 °F)
Précision : jusqu'à +/- 0,025 %
Avantages
Avec la technologie Heartbeat, vous êtes en mesure de vérifier l'état de l'appareil en cours de process.
Indication simple de l'état de l'appareil - l'affichage passe de vert à rouge en présence d'un message de diagnostic
Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé
Configuration sans fil de l'appareil dans les zones de process difficiles d'accès avec l'application SmartBlue
Messer produit de l'hydrogène avec un vaporeformeur. L'installation dispose d'un grand nombre de capteurs de protection et de sécurité où les valeurs de pression jouent un rôle important.
Le gouvernement égyptien travaille au remplacement des combustibles liquides par le gaz naturel. Pour cela, l'objectif est d'augmenter le nombre de stations GNC dans leur pays pour passer de 306 à 1000 d'ici la fin de l'année 2021.
Transmetteur de pression de haute précision avec cellule céramique sèche. Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les tests itératifs et la vérification.
Tension d'alimentation
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Précision de référence
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,025 %
Stabilité à long terme
0.05 % de URL/ an 0.08 % de URL/ 5 ans 0.10 % de URL/ 10 anrs
4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Technologie sans fil Bluetooth® et app (option)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Agréments de sécurité
SIL
Agréments de conception
EN10204-3.1
Agréments eau potable
NSF, KTW
Spécificités
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation et maintenance SmartBlue App, Module LED, TAG RFID TAG pour identification facile, Fonctionalités Plug and play, HistoROM
Principe de mesure
Pression absolue et relative
Caractéristiques / Applications
Transmetteur de pression de haute précision avec cellule céramique sèche. Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les tests itératifs et la vérification.
Spécificités
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation et maintenance SmartBlue App, Module LED, TAG RFID TAG pour identification facile, Fonctionalités Plug and play, HistoROM
Alimentation / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Précision
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,025 %
Stabilité à long terme
0.05 % de URL/ an 0.08 % de URL/ 5 ans 0.10 % de URL/ 10 anrs
Température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Température de process
Assistant intuitif et clair pour la mise en service "
Cellule de mesure : céramique Si pressurisé, éventuellement utiliser la pression différentielle différentielle avec deux transmetteurs de pression (dp électronique). Observer rapport pression de tête : pression hydrostatique
Product root: PMC51B-, PMC71B-, PMD55B-, PMD75B-, PMD78B-, PMP51B-, PMP71B-
Region: Europe
Approval agency: SEV
Category: II 2 D, II 2 G, II 1/2 D, II 1/2 G, II 1 G
Protection: Ex e, Ex i
Bloc d'alimentation du système pour fonctionnement en parallèle avec une entrée de 100 à 250 V CA et une sortie de 24 V CC 2,5 A, ainsi que des boos statiques/dynamiques.
Module d'alimentation électrique/message d'erreur pour une alimentation simple et redondante de 24 V CC sur un connecteur en T avec surveillance des messages d'erreur
Bloc d'alimentation du système pour fonctionnement en parallèle avec une entrée de 100 à 250 V CA et une sortie de 24 V CC 2,5 A, ainsi que des boos statiques/dynamiques.
Module d'alimentation électrique/message d'erreur pour une alimentation simple et redondante de 24 V CC sur un connecteur en T avec surveillance des messages d'erreur
Bloc d'alimentation du système pour fonctionnement en parallèle avec une entrée de 100 à 250 V CA et une sortie de 24 V CC 2,5 A, ainsi que des boos statiques/dynamiques.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .