Surveillance fiable des effluents des eaux usées dans le secteur chimique
Optimiser le traitement des eaux usées tout en restant conforme aux limites de rejet en vigueur
La sécurité de l'usine, du personnel et de l'environnement est une priorité pour les exploitants d'usines chimiques. Cela implique la surveillance constante de la qualité des eaux usées afin de pouvoir prouver la conformité et d'éviter des frais non nécessaires. Les platines Endress+Hauser vous aide à décider comment traiter les eaux usées générées dans la production et l'eau de surface collectée dans votre installation de manière sûre et écologique : l'eau doit-elle être traitée davantage ? Est-il judicieux de la réutiliser ? Ou peut-elle être rejetée ?
Grande sécurité au travail grâce à la technologie Memosens
Nos platines intègrent des capteurs avec technologie Memosens. Ils stockent des données importantes dans leur tête intelligente - p. ex. des données d'étalonnage. Cela permet à votre personnel de réaliser un ajustement fiable et sûr des capteurs au laboratoire et de les stocker. Ces capteurs pré-étalonnés peuvent ensuite être ajoutés sur le terrain et mis en marche en quelques secondes, même par un personnel non formé. Cela facilite la maintenance sur le terrain et réduit le temps passé par les employés dans les zones dangereuses.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour les usines chimiques, nous avons développé des platines de mesure contrôlant avec précision la qualité des eaux usées. Les valeurs de mesure vous permettent d'adapter le traitement sûr et efficace des eaux usées à vos besoins réels. Les platines fournissent tous les résultats de manière centralisée, sont faciles à installer et à mettre en marche et sont conçues sur mesure pour votre installation. Sans oublier qu'elles nécessitent peu de maintenance et peuvent être accompagnées, si vous le souhaitez, de l'assistance mondiale des experts Endress+Hauser.
Les instruments de mesure haut de gamme fournissent des valeurs de mesure vous permettant d'optimiser la qualité des eaux usées et ainsi la sécurité de votre installation.
Tout ce dont vous avez besoin pour la surveillance de la qualité des eaux usées - capteurs, ensembles, transmetteurs, vannes, conduites, etc. - est intégré à la platine d'analyse. Vous n'avez plus qu'à fixer la platine sur un mur, à la connecter à l'arrivée d'eau et à raccorder l'électricité.
Le changement d'échelle flexible, le marquage CE et toute la documentation relative à la conformité avec NAMUR vous préparent à répondre à toutes les exigences actuelles et futures dans le secteur chimique.
Nos technologies Memosens et Liquiline uniques comportent un véritable plug-and-play avec capteurs de pré-étalonnage et fonctionnalités prédictives qui avertissent le personnel avant qu'une opération de maintenance soit requise. Cela rend la maintenance plus facile à planifier et moins chère.
Nos ingénieurs compétents vous accompagnent partout dans le monde dans la planification, la mise en service, la maintenance et l'utilisation des platines de mesure afin que votre système de surveillance des effluents des eaux usées fonctionne de manière sûre et robuste.
Ce que nous offrons
Une platine est un dispositif sur lequel tous les points de mesure nécessaires à une surveillance fiable de la qualité des eaux usées sont préinstallés. Choisissez un emplacement flexible adaptés à vos locaux, à votre activité, etc. Toutes les mesures...
Une platine est un dispositif sur lequel tous les points de mesure nécessaires à une surveillance fiable de la qualité des eaux usées sont préinstallés. Choisissez un emplacement flexible adaptés à vos locaux, à votre activité, etc. Toutes les mesures fournissent des résultats fiables et précis dès le départ, sans mise en service difficile. Si vous souhaitez surveiller d'autres paramètres de mesure dans le futur, le design modulaire de nos platines vous permet de remplacer ou ajouter facilement des mesures à tout moment.
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Connectez jusqu'à 8 capteurs par transmetteur pour les paramètres souhaités de qualité des eaux usées, avec nos transmetteurs Liquiline multiparamètres
Configurez votre platine d'analyse en ligne pour la personnaliser en fonction de vos besoins de mesure
Connectez jusqu'à 8 capteurs par transmetteur pour les paramètres souhaités de qualité des eaux usées, avec nos transmetteurs Liquiline multiparamètres
L'utilisation des capteurs pré-étalonnés avec technologie Memosens réduit les temps d'arrêt pour remplacement d'un capteur
Contrôle des paramètres tels que : pH/redox, conductivité, oxygène, turbidité, désinfection (chlore, brome, ozone), ammonium, orthophosphates, nitrates, paramètres totaux (COD, TOC, TP, SAC) - et par spectroscopie si souhaité
Nettoyage automatique et vannes de prélèvement disponibles
Design robuste avec tuyaux PVC intégrés
Intégration transparente à vos réseaux de communication (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)
Technologie Heartbeat et fonctions de diagnostic des capteurs intégrées pour une maintenance prédictive et une vérification simple de l'ensemble des points de mesure
Memosens CCS51D est un capteur de chlore libre robuste qui nécessite peu de maintenance. Il fournit des mesures stables et rapides dans l'eau potable, l'eau de piscine et les eaux de process ainsi que dans les utilités.
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour le secteur du traitement de l'eau. Memosens et Liquiline de même que les solutions de surveillance, qui vous facilitent le travail à l'installation d'eau.
Simplifiez-vous la vie avec une armoire ou un récipient de mesure personnalisé pour votre tâche de mesure. Obtenez un aperçu de la variété des solutions d'analyse des liquides d'Endress+Hauser dans cette brochure.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Systèmes de jaugeage de pointe pour le secteur chimique
Systèmes de jaugeage de pointe pour le secteur chimique
Découvrez comment les solutions de jaugeage Endress+Hauser transforment le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans le secteur chimique.
Skids de chargement/déchargement de camions et wagons
Skids de chargement/déchargement de camions et wagons
Découvrez les solutions clés en main de Endress+Hauser destinées à l'industrie chimique pour le chargement et le déchargement sûrs, précis et économiques de liquides de camions et wagons.
Planification et optimisation du stock dans le secteur chimique
Planification et optimisation du stock dans le secteur chimique
Découvrez les solutions de planification et d'optimisation des stocks Endress+Hauser pour améliorer la chaîne d'approvisionnement dans le secteur chimique.
Surveillance intelligente des stocks pour le secteur chimique
Surveillance intelligente des stocks pour le secteur chimique
Découvrez comment les solutions de contrôle des stocks Endress+Hauser apportent efficacité et transparence à la gestion des stocks dans le secteur chimique.
Surveillance sécurisée de la qualité de l'eau dans l'industrie chimique
Surveillance sécurisée de la qualité de l'eau dans l'industrie chimique
Les solutions clés en main d'Endress+Hauser vous garantissent une surveillance efficace, simple et sécurisée de la qualité des eaux de traitement des procédés chimiques.
Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour le secteur chimique
Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour le secteur chimique
Comment maintenez-vous la qualité de l'eau de votre process de production de vapeur ? Découvrez nos panneaux d'analyse de la vapeur et de l'eau (SWAS) !
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .