Système d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour le secteur chimique
Prenez soin de vos générateurs vapeur avec nos panneaux d'analyse SWAS et évitez les dépôts
et la corrosion
La vapeur est le moyen le plus sûr de générer de la chaleur dans le secteur chimique, par exemple dans les passages de réacteurs. Pour assurer une génération de vapeur sans faille et avec une consommation d'énergie minimale, ainsi que la protection des chaudières et conduites contre la corrosion et les colmatages, l'eau d'alimentation doit être d'une qualité constante. Le système d'analyse SWAS compact d'Endress+Hauser, peu encombrant, offre une technologie de mesure de pointe pour tous les paramètres critiques avec une consommation très faible d'eau de refroidissement et d'échantillon.
Le panneau SWAS compact économise jusqu'à 70 % d'eau
comparé aux systèmes SWAS traditionnels
Le panneau SWAS compact exceptionnel, parfaitement adapté au secteur chimique, offre une fiabilité, une disponibilité et une traçabilité maximales avec une consommation réduite d'eau de refroidissement et de prélèvement. Cela est assuré par la chambre de passage brevetée avec agencement spécifique des différents capteurs. Surveillance efficace de la vapeur et de l'eau pour une production de produits alimentaires économe en coûts et en ressources.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Avec nos panneaux d'analyse SWAS élaborés, vous maîtrisez parfaitement la qualité de votre eau d'alimentation. Bénéficiez d'une surveillance efficace de multiples paramètres, même complexes, de manière centralisée. Une qualité permanente de l'eau aide à réduire les arrêts de process et prolonge la durée de vie de vos installations. Vous respectez de manière fiable les valeurs limites ; la traçabilité et la gestion sûre des données vous permettent de pouvoir prouver à tout moment la qualité de l'eau. Nos systèmes clé en main sont faciles d'installation et d'utilisation.
Obtenez une assistance et économisez du temps de travail avec un système compact facile d'entretien et d'utilisation et parfaitement adapté à vos besoins. Tous nos panneaux SWAS permettent une surveillance très efficace et, grâce au marquage CE, parfaitement conforme.
Profitez d'un système SWAS complet et compact, clés en main, qui analyse le pH, l'oxygène dissous, la conductivité et la conductivité acide dans un seul panneau. Données précises en temps réel de vos points de process critiques sans interruption de la production.
Avec un volume d'échantillon de seulement 10 l/h, grâce à un dispositif de mesure breveté dans le panneau SWAS compact, et 70 % d'eau de refroidissement et d'énergie en moins comparé aux systèmes similaires, vous réalisez des économies sur les matières brutes.
Vous pouvez intégrer tous les panneaux d'analyse SWAS facilement à vos PLC existants avec différentes interfaces analogiques, numériques ou via une connectivité IIoT.
Avec nos systèmes d'analyse vapeur et eau, vous profitez d'une gestion sûre des données vous permettant de pouvoir prouver à tout moment la qualité de l'eau. Raccordement simple via plug-and-play pour une utilisation rapide sur votre site.
Ce que nous offrons
Les solutions de surveillance intelligentes pour les générateurs vapeur Endress+Hauser, telles que les panneaux SWAS compacts, fournissent des mesures de pointe et centralisées pour tous les paramètres critiques. Cela assure à vos composants d'être prot...
Les solutions de surveillance intelligentes pour les générateurs vapeur Endress+Hauser, telles que les panneaux SWAS compacts, fournissent des mesures de pointe et centralisées pour tous les paramètres critiques. Cela assure à vos composants d'être protégés contre les dépôts et la corrosion. Les panneaux d'analyse SWAS Endress+Hauser ont fait leurs preuves de nombreuses fois au cours des dernières décennies. Vous recevez une solution clés en main que vous n'avez qu'à raccorder à vos raccords de process.
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), turbidité, COT. Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande.
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), turbidité, COT. Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande.
Mesure de jusqu'à huit paramètres avec un transmetteur Liquiline convivial.
Panneau d'analyse SWAS compact pour la mesure de la conductivité totale, cationique/acide et différentielle, oxygène dissous, pH jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/460 °F.
Préparation des échantillons avec système de réduction de température jusqu'à 575°C/1,060 °F et de pression jusqu'à 320 bar/4,640 psi.
Calcul intégré du pH à l'aide de la conductivité différentielle.
Calcul de la capacité restante d'échange de cations.
Arrêt automatique du système si la température du condensat excède les limites de sécurité.
L'électrode en verre avec technologie Memosens est le capteur numérique polyvalent pour la technologie de process et de l'environnement. Bénéficiez d'une faible maintenance, d'une longue durée de vie et d'un excellent rapport qualité-prix.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Surveillance sécurisée de la qualité de l'eau dans l'industrie chimique
Surveillance sécurisée de la qualité de l'eau dans l'industrie chimique
Les solutions clés en main d'Endress+Hauser vous garantissent une surveillance efficace, simple et sécurisée de la qualité des eaux de traitement des procédés chimiques.
Surveillance fiable des effluents des eaux usées dans le secteur chimique
Surveillance fiable des effluents des eaux usées dans le secteur chimique
Découvrez nos solutions pour la surveillance sûre de la qualité des eaux usées afin de pouvoir optimiser le traitement des eaux usées dans votre usine chimique et de respecter les limites en vigueur pour leur rejet.
Systèmes de jaugeage de pointe pour le secteur chimique
Systèmes de jaugeage de pointe pour le secteur chimique
Découvrez comment les solutions de jaugeage Endress+Hauser transforment le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans le secteur chimique.
Surveillance intelligente des stocks pour le secteur chimique
Surveillance intelligente des stocks pour le secteur chimique
Découvrez comment les solutions de contrôle des stocks Endress+Hauser apportent efficacité et transparence à la gestion des stocks dans le secteur chimique.
Planification et optimisation du stock dans le secteur chimique
Planification et optimisation du stock dans le secteur chimique
Découvrez les solutions de planification et d'optimisation des stocks Endress+Hauser pour améliorer la chaîne d'approvisionnement dans le secteur chimique.
Skids de chargement/déchargement de camions et wagons
Skids de chargement/déchargement de camions et wagons
Découvrez les solutions clés en main de Endress+Hauser destinées à l'industrie chimique pour le chargement et le déchargement sûrs, précis et économiques de liquides de camions et wagons.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .