Erreur de mesure max.Gaz : 1,0 % v.m. (10 à 100 % p.e.), 0,1 % p.e. (1 à 10 % p.e.)
Gamme de mesure20 à 733501 kg/h (44 à 1669340 lb/h)
Gamme de température du produit-40 °C à +180 °C (-40 °F à +356 °F)
Pression de process max.Heartbeat Technology se conforme aux exigences de traçabilité des mesures conformément à la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD).
Matériaux en contact avec le produitMatériaux pour le tube d'insertion Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Raccords process Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Élément sensible Unidirectionnel Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Bidirectionnel Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Détection de débit inversé Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L) Anneaux de serrage PEEK PVDF 1.4404 (316/316L) Joint plat EPDM FKM
Erreur de mesure max.2% - 10% (par gamme de mesure)
Gamme de mesure1"...40"
Gamme de température du produit-20...+85 °C (-4...+185 °F) Compatible CIP jusqu'à 130 °C / 266 °F
Pression de process max.100 bar (1.740 psi)
Débitmètres massiques thermiques
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Partout où une grande dynamique de mesure ou de faibles pertes de charge sont exigées, les débitmètres massiques thermiques constituent une véritable alternative aux méthodes de mesure traditionnelles – que ce soit en commande de process, en contrôle de la consommation, en détection de fuite ou en surveillance de réseaux de distribution.Les versions à insertion permettent également de mesurer les flux gazeux dans de très grandes conduites ou dans des canaux rectangulaires.
Le principe de mesure thermique est déjà très répandu dans l'industrie et utilisé avec succès sur de nombreuses applications de flux gazeux, par exemple :
Air comprimé (consommation, distribution)
Dioxyde de carbone (pour la production de boisson et le refroidissement)
Argon (production d'acier)
Azote et oxygène (production)
Gaz naturel (pour le contrôle de l'alimentation des brûleurs et des chaudières)
Mesure d'air et de biogaz (par ex. en station d'épuration)
Le principe de mesure du débit thermique
Principe de mesure du débit thermique
Le principe de mesure thermique repose sur le refroidissement d'une sonde de température chauffée sur laquelle on fait passer un produit.
Le produit passe sur les deux sondes de température Pt 100 du débitmètre thermique. L'une des sondes mesure la température de process comme référence. La seconde sonde sert d'élément chauffant ; en fonction du refroidissement, elle est amenée à une différence de température définie avec précision.
Le refroidissement de la sonde de température et le courant de chauffage nécessaire pour le maintien de la différence de température sont d'autant plus importants que le débit massique passant sur la sonde de température chauffée est important. Le courant de chauffage mesuré est ainsi proportionnel au débit massique de gaz.
Avantages
Mesure multivariable directe et affichage du débit massique et de la température du fluide
Compensation en pression ou en température inutile
Grande dynamique de mesure (100:1)
Grande sensibilité de mesure
Réaction rapide aux fluctuations de débit
Téléchargements
Plus de contenus
Mesure de débit de liquides, gaz et vapeursPDF, 4.6 MB
Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .