Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

NEP dans l'industrie agroalimentaire

Optimisez votre processus de Nettoyage en Place pour économiser des matières premières et de l'énergie

Processus de nettoyage en place avec des instruments de mesure en ligne
Soumettre le formulaire pour télécharger

Évitez les pertes de matières premières et d'énergie dans votre processus de Nettoyage en Place (NEP)

Le processus de NEP peut être optimisé de nombreuses façons. De petits changements peuvent avoir un impact important.

L'une des principales tendances dans l'industrie agroalimentaire est l'utilisation de mesures de process en ligne pour contrôler la température de nettoyage, le débit et la concentration de détergent. Pour optimiser les systèmes NEP et donc économiser des matières premières et de l'énergie, les déphasages rapides dans la ligne de retour sont détectés à l'aide de systèmes optiques. Les mesures de concentration sont utilisées pour détecter le degré de contamination des liquides.

Un système de NEP nécessite de grandes quantités d'eau, de produits chimiques et d'énergie. On estime que les usines agroalimentaires consacrent environ 15 à 20 % de leur temps quotidien au nettoyage. La consommation d'énergie varie en fonction du secteur industriel (laiterie, brasserie, etc.) et du process. En moyenne, une entreprise utilise environ 10 % de son énergie dans le système de NEP. En outre, le processus de NEP consomme en moyenne souvent plus de 15 % de la consommation totale d'eau d'une entreprise pour répondre aux normes d'hygiène.

Les producteurs d'aliments et de boissons s'appuient souvent sur un système de nettoyage programmé. Compte tenu de la pénurie actuelle de ressources et de l'augmentation des coûts, le moment est idéal pour regarder de plus près le système de NEP et mettre en œuvre des mesures d'optimisation. Les mesures de process en ligne aident les producteurs de denrées alimentaires à passer d'un système de surveillance basé sur le temps à un système de surveillance en temps réel. Ces systèmes garantissent une efficacité de nettoyage maximale, ainsi qu'une réduction des coûts opérationnels et des pertes.

Instruments de mesure dans le processus de nettoyage en place ©Endress+Hauser

Optimiser la séparation des phases

De l'approximation aux décisions fondées sur des données

Sachez exactement ce que contient la ligne et éliminez les conjectures. Des capteurs de transition innovants déterminent quand chaque phase d'un cycle de NEP se termine et quand la suivante doit commencer, ce qui permet de réduire les pertes de produits et le risque de mélanges croisés de fluides.

Des instruments optiques peuvent être installés pour mieux contrôler la séparation des phases. Le temps de réaction rapide et les données en temps réel permettent de réaliser des économies en réduisant la consommation d'eau ou de produits chimiques et en minimisant les pertes de produits.

Réalisez une économie de 30 % en garantissant un dosage correct des détergents et une séparation efficace des phases grâce aux mesures optiques d'Endress+Hauser.

Sélection de produits de séparation de phases

Liquitrend QMW43 installé dans une cuve de liquide ©Endress+Hauser

Surveillance continue de l'encrassement

Appareil compact pour la mesure en continu de l'épaisseur et de la conductivité des dépôts

Notre instrument multiparamètre contrôle et indique avec précision l'épaisseur du biofilm qui se forme pendant la production. Une analyse HACCP indique où le capteur doit être placé. Le capteur indique alors exactement quand il est temps de nettoyer en fonction du niveau d'encrasssement (épaisseur) et, par la suite, de l'efficacité du processus de NEP.

Produit sélectionné pour la surveillance de l'encrassement

Le Liquitrend QMW43 d'Endress+Hauser a été conçu pour aider les clients à garantir la sécurité des produits, à améliorer la qualité et à accroître la disponibilité des installations.

Vous avez consulté tous les 0 sur 0 produits

Augmenter la productivité grâce à la gestion des NEP

Découvrez les nouvelles possibilités d'optimisation du temps de nettoyage en plus des paramètres de mesure conventionnels dans le retour NEP.

Soumettre le formulaire pour télécharger

Outre les produits sélectionnés, il existe d'autres appareils de mesure qui offrent des avantages supplémentaires dans le processus CIP

Du niveau, de la température et du débit à la pression et à la concentration, nous proposons davantage d'instruments de process qui contribuent à un nettoyage efficace.

Discutez de vos défis avec notre expert

Nos experts locaux Endress+Hauser sont prêts à vous aider.

Sujets associés

Découvrez d'autres opportunités où la mesure en ligne peut augmenter la productivité