Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Nouveaux produits pour les sciences de la vie

Découvrez nos dernières nouveautés et innovations

Schéma de process de la fermentation ©Endress+Hauser
Biopharma

Mise à l'échelle rapide

Les nouvelles modalités et la médecine personnalisée ont modifié la fabrication qui se fait désormais à plus petite échelle et en laboratoire. Notre offre innovante fournit une évolutivité maximale pour une meilleure standardisation d'une échelle à l'autre et une mise à l'échelle plus rapide.

  • Fabrication évolutive et flexible grâce à une faible encombrement et une fonctionnalité complète
  • Maturité numérique accrue grâce à une intégration et une configuration numériques aisées
  • Heartbeat Technology génère des données précieuses pour accroître la productivité et assurer l'approvisionnement

Découvrez nos derniers produits pour les process biopharmaceutiques

Schéma de process Single-Use ©Endress+Hauser
Gamme single-use

Boostez les performances et la conformité GMP

Nos produits Single-Use apportent les performances traditionnelles du Multi-Use en inox sur les process Single-Use. En appliquant la même technologie à toutes les échelles, le transfert de technologie dans un environnement plus grand ou plus petit est facile, sûr et rapide, et n'engendre pas de risque supplémentaire.

  • Ensemble complet de dispositifs à Single Use aux performances et robustesse éprouvées
  • Conformité complète aux règlements et normes cGMP
  • Même technologie au laboratoire qu'en production pour un transfert de technologie sûr et rapide
  • Application sans contact pour maintenir la stérilité
  • Installation plug-and-play facile
  • Prêt pour l'intégration numérique

Découvrez nos derniers produits pour la fabrication Single-Use

Schéma du process de la distribution de l'eau ©Endress+Hauser
Distribution d'eau dans un process biopharmaceutique.
Purification et distribution de l'eau

Paramètres critiques sous contrôle

L'eau pharmaceutique est l'un des produits les plus critiques dans la fabrication de médicaments. Pour assurer la qualité et l'approvisionnement à tout moment, les opérations doivent respecter des règles strictes et maintenir les paramètres critiques du process sous contrôle. Notre gamme de produits permet un contrôle de la qualité en temps réel, du traitement de l'eau jusqu'au point d'utilisation, en passant par la purification et la distribution. Quelle que soit la taille de votre système, vous pouvez trouver l'instrument adapté à votre application.

  • Réalisation de la standardisation et de la simplification avec un ensemble complet d'instruments de process et de contrôle de qualité en ligne pour toutes les échelles
  • Entièrement conforme aux normes ASME BPE et ISPE, ainsi qu'aux pharmacopées
  • Intégration simple dans les réseaux numériques supportant IO-Links, Ethernet industriel et connectivité cloud
  • Stratégie d'étalonnage basée sur les données qui permet un étalonnage optimisé et moins de temps d'arrêt

Découvrez nos derniers produits pour les systèmes d'eau pharmaceutique

Trouvez le produit qui correspond le mieux à votre application

Avez-vous des doutes sur le choix de l'instrument pour votre application et votre point de mesure spécifiques ? Notre outil Applicator facilite la sélection du produit adapté à votre industrie. Essayez-le !

Harmonisation du projet entre les experts ©Endress+Hauser
Services

Analyse dynamique de la base installée

Bénéficiez de conseils d'experts avec des informations régulières pour améliorer la gestion du cycle de vie de vos appareils de mesure et assurer l'excellence opérationnelle et la conformité avec les normes GMP.

  • Augmentez la disponibilité de vos process et la fiabilité des mesures grâce à des conseils de professionnels
  • Évitez les problèmes de performance en évaluant en permanence le statut de maintenabilité de la base installée et en déterminant des possibilités d'amélioration
  • Améliorez la durabilité de vos opérations avec une stratégie de maintenance et de migration appropriée, optimisée par nos consultants
  • Contrôlez vos coûts d'exploitation en identifiant les instruments standardisables et en recherchant continuellement des possibilités d'optimisation
Récupérer les données via Netilion et obtenir des informations détaillées ©Endress+Hauser
Services

Informations détaillées sur le process et l'instrumentation

Les capteurs intelligents collectent des données des process en temps réel et surveillent les équipements et leur état de santé, vous tenant ainsi informé des performances du produit et des actifs. La numérisation des process de production permet au personnel de visualiser les données auxquelles ils n'ont généralement pas accès, pour une meilleure transparence des données. C'est ce que fait Netilion d'Endress+Hauser, permettant aux utilisateurs finaux de prendre les meilleures décisions.

Notes finale

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits pour le secteur des sciences de la vie ?